(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
90 °ฟันเหมาะสำหรับใช้กับ วัสดุ เหล็กและไม่ใช่เหล็ก
วัสดุ | HSS | จำนวนชิ้น | 6 | จำนวนฟลุต | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ชุดเนื้อหา | 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 มม | มุม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 90° | เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว เล็กที่สุด | 6.3 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ใหญ่ที่สุด | 20.5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 673-8697 ในชุด ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ สามขลุ่ย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง