1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เฟืองวงล้อ คอลเลท (ระยะสั้นและยาว)

COLLET RATCHET

เฟืองวงล้อ คอลเลท (ระยะสั้นและยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,450.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท คอลเลท พร้อม เฟืองวงล้อ เดินหน้า / ล็อค / ย้อนกลับ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
ชุบ การขัดเงา

รหัสสินค้า
444-930 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,450.32

฿ 1,633.63

COLLET RATCHET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว # 6 ถึง 1/4 in (ISO), 1/4 in (DIN) UNF, 1/8 ถึง 1/4 in (DIN) BSW, 4BA ถึง 0BA (ISO), 5/32 ถึง 1/4 in (ISO) ), M3 ถึง M10, M3 ถึง M6 (DIN), M3 ถึง M6 (ISO) ขนาดการแตะสูงสุด แตะยาวกับ เฟืองวงล้อ วัสดุ เหล็กกล้า
การขัดเงา โครเมี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 444-930 ในชุด เฟืองวงล้อ คอลเลท (ระยะสั้นและยาว)