1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย แตะเมตริก ISO

คลองเลื่อย แตะเมตริก ISO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย 2 (เท ทรงเรียว และปลั๊ก)
บรรจุใน เคส โพลีโพรพีลีน
เกลียว หลักสูตร

รหัสสินค้า
151-842SALE
151-921SALE
152-479SALE
152-491SALE
152-520SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการแตะสูงสุด ขนาดการแตะขั้นต่ำ

฿ 1,073.70

฿ 757.92

ISO METRIC TAP SET 1 ชิ้น 7 วัน M4M4

฿ 477.32

฿ 336.94

ISO METRIC TAP SET 1 ชิ้น 7 วัน M2.5M2.5

฿ 847.23

฿ 598.06

ISO METRIC TAP SET 1 ชิ้น 7 วัน M5M5

฿ 181.78

฿ 128.32

ISO METRIC TAP SET 1 ชิ้น 7 วัน M2M2

฿ 870.50

฿ 614.49

ISO METRIC TAP SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3M3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทชุด แตะ ร่องตรง วัสดุ HSS คลองเลื่อย เนื้อหา การ แตะที่ ทรงเรียว และการแตะที่ปลั๊ก
จำนวนชิ้น 2