(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

HSS Jobber Drill Bit【10 Pieces Per Package】

HSS Jobber Drill Bit

High speed titanium nitride coated jobber drill bits, suitable for a multitude of jobs and materials feature a longer shaft compared to other standard drill bits and can be used in both hand and machine drills. Suitable for drilling metal, wood and plastic along with a range of other materials, jobber drill bits feature right hand cutting tip with 118° cutting angle.
• Titanium Nitride Coated (TiN)
• Longer shaft length
• Right angle cutting tip
• 118° cutting angle
• Available in sizes from 0.25 – 20mm
• Suitable for metals, woods, plastics

Part Number
213-203
213-281
213-304
213-411
213-613
213-635
213-691
213-821
213-871
213-887
213-916
213-922
213-966
214-004
214-048
214-076
214-177
214-199
214-240
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Size Cutting Length

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 5mm86 mm5mm52mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 5.5mm93 mm5.5mm57mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 3.5mm70 mm3.5mm39mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 3mm61 mm3mm33mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 6.5mm101 mm6.5mm63mm

10 Pieces Per Package

Quote 6mm93 mm6mm57mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 8.5mm117 mm8.5mm75mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 4mm75 mm4mm43mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 1.5mm40 mm1.5mm18mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 1mm34 mm1mm12mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2mm49 mm2mm24mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2.5mm57 mm2.5mm30mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2.1mm49 mm2.1mm24mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 8mm117 mm8mm75mm

10 Pieces Per Package

Quote 9mm125 mm9mm81mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 9.5mm125 mm9.5mm81mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 4.5mm80 mm4.5mm47mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 7.5mm109 mm7.5mm69mm

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 7mm109 mm7mm69mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material HSS Type Jobber Shank Type Plain
Point Angle 118°

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)