(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดมีดผ่าตัด เหล็กกล้าคาร์บอน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบมีดมีดผ่าตัด เหล็กกล้าคาร์บอน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 932.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
847-7596
847-7616
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,598.28

CARBON STEEL SCALPEL BLADES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

฿ 932.16

CARBON STEEL SCALPEL BLADES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดมีดผ่าตัดที่ งานละเอียด ระดับมืออาชีพของ RS pro สร้างจาก เหล็กกล้าคาร์บอน คุณภาพสูงเพื่อให้ได้คมที่ ละเอียด และการตัดที่ราบรื่นออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับที่ มือจับ ดผ่าตัด มาตรฐาน เพื่อความสะดวกและสะดวกและ ใบมีดลบคม แต่ละ ใบ จะถูกทำเครื่องหมายด้วยขนาดโดยตรงบนมีดผ่าตัดเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่าย
ขนาด ใบ มี ใบมีดลบคม ทำเครื่องหมายไว้บนมีดผ่าตัดโดยตรงเพื่อให้ระบุ ใบมีดลบคม ถูกต้องได้ง่าย
ออกแบบมาให้พอดีกับ มือจับ ดผ่าตัด มาตรฐาน เพื่อความง่ายและสะดวก
ผลิตจาก เหล็กกล้าคาร์บอน เพื่อความแข็งแรงที่เชื่อถือได้

รหัสรุ่น
847-7596
847-7616
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,598.28

CARBON STEEL SCALPEL BLADES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

฿ 932.16

CARBON STEEL SCALPEL BLADES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1