(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สารดูดความชื้นซิลิก้าเจล【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สารดูดความชื้นซิลิก้าเจล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 561.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
601-041 SALE
601-057 SALE
601-063 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS มวล

฿ 561.33

฿ 396.24

SILICA GEL DESICCANT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 10 กรัม

฿ 1,412.00

฿ 996.73

SILICA GEL DESICCANT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 50 กรัม

฿ 1,838.67

฿ 1,225.84

SILICA GEL DESICCANT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 100 กรัม

สเปค พื้นฐาน

  • สารดูดความชื้นประเภท
    ซิลิกาเจล

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการโจมตีของความชื้นอนุภาคที่มีรูปร่างผิดปกติจะดูดซับความชื้นโดยไม่เปลี่ยน แบบหล่อ หรือดูเหมือนเปียกวัสดุ เฉื่อยต่อสารเคมีส่วนใหญ่จึงไม่ก่อให้เกิด การกัดกร่อนเนื่องจากธรรมชาติดูดความชื้นมากควรหลีกเลี่ยงการ หน้าสัมผัส กับน้ำของเหลวจำนวนมากการใช้งานที่แนะนำคือ:บรรจุภัณฑ์ภายในกล่องหุ้มไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร อยู่ติดกับโครงสร้างโลหะ ข้อต่อ สายไฟ และผงดูดความชื้นแต่ละกล่องบรรจุเจล 50 ซองแต่ละกล่องบรรจุในเมมเบรนที่ซึมผ่านได้สอดคล้องกับ BS2540 และ CPU/ หน่วยประมวลผล/ CON / 250-1

รหัสรุ่น
601-041 SALE
601-057 SALE
601-063 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS มวล

฿ 561.33

฿ 396.24

SILICA GEL DESICCANT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 10 กรัม

฿ 1,412.00

฿ 996.73

SILICA GEL DESICCANT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 50 กรัม

฿ 1,838.67

฿ 1,225.84

SILICA GEL DESICCANT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10 100 กรัม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1