• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hazardous Substance Cabinet

Hazardous Substance Cabinet

Hazardous storage cabinet ideal for storage of flammable liquids, pesticides and other hazardous substances.
Fully welded seams
Reinforced design prevents distortion
Non removable spillage sump contains spills
Fully welded adjustable shelf
Two point locking door with two keys
Supplied with warning label displayed on door
Meets the Highly Flammable Liquid & Liquefied Petroleum Gases Regulation sect 5(1D)

Part Number
183-9095
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Steel Colour Yellow Width 600mm
Height 900mm Depth 500mm Lockable Yes
Number of Shelves 1 Number of Doors 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part 183-9095 in the Hazardous Substance Cabinet series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 183-9095 ในชุด Hazardous Substance Cabinet

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)