• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Adjustable Elastic Wrist Band

Adjustable Elastic Wrist Band

This adjustable, anti static wrist strap from RS is designed for use with a coiled cord (not included) and features a one megohm current limiting resistor which meets the standards of EN 61340-5-1 Personnel Grounding requirements, tested per ANSI/ESD S1.1.

Part Number
798-9278
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Complies with EN 61340-5-1 Yes Stud Size 10mm Single Wire/Dual Wire Single Wire
Includes Cord No Band Material Fabric Wrist Strap Size Adjustable
Use Type Reusable Band Colour Blue

Please check the type/dimensions/specifications of the part 798-9278 in the Adjustable Elastic Wrist Band series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 798-9278 ในชุด Adjustable Elastic Wrist Band

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)