• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

BA15d Base Clear Incandescent Car Lamps【10 Pieces Per Package】

Part Number
307-8393
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

ECE Category P21W Wattage 21 W Voltage Rating 24 V
Lamp Base BA15d Light Colour Clear

Please check the type/dimensions/specifications of the part 307-8393 in the BA15d Base Clear Incandescent Car Lamps series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 307-8393 ในชุด BA15d Base Clear Incandescent Car Lamps

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)