(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
877-6803 |
909-7006 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง | วัสดุตัวเรือน | ลิ้นชัก | ลิ้นชักโปร่งใส | วัสดุ ลิ้นชัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,190.53 ฿ 840.40 |
RS PLASTIC DRAWER UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 420 มม | พลาสติก | 30 | ไม่ | พลาสติก | ||
฿ 1,710.60 ฿ 1,140.46 |
RS PLASTIC DRAWER UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 210 มม | PP | 16 | ใช่ | PP |
ตู้ ที่ทนทานนี้เป็น สารละลาย ดีใน การ จัดเก็บสิ่งของและสิ่งของขนาดเล็กมี น้ำหนักเบา มีลิ้นชักถอดออกได้และมีลิ้นชัก 30 และ 40 ลิ้นชักตู้ลิ้นชักพลาสติกนี้เหมาะในสถานที่ต่างๆตั้งแต่ โกดัง ไปจนถึงสำนักงานหรือบ้านของคุณสามารถใช้เป็นหน่วยยืนอิสระหรือติดตั้งบนผนัง
คุณสมบัติและประโยชน์
•เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็ก
•มีให้เลือก 30 หรือ 40 ลิ้นชัก
•สามารถใช้เป็นชุดยืนอิสระหรือติดผนัง (ไม่รวมอุปกรณ์ยึดผนัง)
•ลิ้นชักแบบดึงออกได้หลายช่องเหมาะสำหรับเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กเช่น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต และ ส่วนประกอบ ขนาดเล็ก
•ลิ้นชักกึ่งใส
• ตู้ และลิ้นชักผลิตจาก โพลีโพรพีลีน ทนทาน
รหัสรุ่น |
---|
877-6803 |
909-7006 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง | วัสดุตัวเรือน | ลิ้นชัก | ลิ้นชักโปร่งใส | วัสดุ ลิ้นชัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,190.53 ฿ 840.40 |
RS PLASTIC DRAWER UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 420 มม | พลาสติก | 30 | ไม่ | พลาสติก | ||
฿ 1,710.60 ฿ 1,140.46 |
RS PLASTIC DRAWER UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 210 มม | PP | 16 | ใช่ | PP |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง