• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Blue Plastic Swivel Dolly

Blue Plastic Swivel Dolly

Lightweight
Injection moulded plastic construction
Handle for transportation
Ideal for transporting 600x400mm plastic containers
Fitted with 4 swivel castors

Part Number
669-3702
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
61 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Material Plastic Length 600mm Width 400mm
Height 110mm Load Capacity 100kg Wheel Diameter 80mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 669-3702 in the Blue Plastic Swivel Dolly series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 669-3702 ในชุด Blue Plastic Swivel Dolly

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)