(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้ จัมโบ้

ตู้ จัมโบ้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 838-6579

  • วัสดุ
    PP
  • สี
    สีเทา
  • ความกว้าง
    350 มม
  • ชนิด
    หิ้ง
  • ความสูง
    1818 มม
  • ความลึก
    438 มม
  • ขนาด
    1818 × 350 × 438 มม
  • จำนวน ชั้นวางของ
    4
  • จำนวนประตู
    1
  • พื้น ยืน
    ใช่
รหัสรุ่น
838-6579 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,548.98

฿ 9,820.74

RS JUMBO CABINET 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    PP
  • สี
    สีเทา
  • ความกว้าง
    350 มม
  • ชนิด
    หิ้ง
  • ความสูง
    1818 มม
  • ความลึก
    438 มม
  • ขนาด
    1818 × 350 × 438 มม
  • จำนวน ชั้นวางของ
    4
  • จำนวนประตู
    1
  • พื้น ยืน
    ใช่

รายละเอียดสินค้า

ตู้ ยืนแบบปลอด งานรับน้ำหนักมาก หนึ่งหรือสองประตูสร้างจากพลาสติกที่ทนทานเพื่อช่วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดเก็บสิ่งของต่างๆในโรงรถห้องประชุมเชิงพาณิชย์และบ้านของคุณไม่เน่าหรือเป็น สนิม ในความชื้นทำให้เหมาะสำหรับการเก็บรักษาระยะยาว
ชั้นวางของ แบบปรับได้
การออกแบบ ขนาดใหญ่และกว้างขวาง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 838-6579

  • วัสดุ
    PP
  • สี
    สีเทา
  • ความกว้าง
    350 มม
  • ชนิด
    หิ้ง
  • ความสูง
    1818 มม
  • ความลึก
    438 มม
  • ขนาด
    1818 × 350 × 438 มม
  • จำนวน ชั้นวางของ
    4
  • จำนวนประตู
    1
  • พื้น ยืน
    ใช่
รหัสรุ่น
838-6579 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,548.98

฿ 9,820.74

RS JUMBO CABINET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1