• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spill Tray

Spill Tray

This polyethylene 30l spill tray is designed to contain any spilt fluids safely.
Easy to clean
Material is resistant to UV and chemicals

Part Number
893-0362
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
61 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Polyethylene Type Spill Tray Application Industrial Storage
Capacity 20L

Please check the type/dimensions/specifications of the part 893-0362 in the Spill Tray series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 893-0362 ในชุด Spill Tray

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)