(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟ, สแตนเลสยืดหยุ่นพิเศษ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟ, สแตนเลสยืดหยุ่นพิเศษ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 121-668

  • วัสดุ
    สเตนเลส เคลือบ โพลีเอสเตอร์
  • ความยาว
    300 มม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    7 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    บันได
  • ตรงตามมาตรฐาน
    ABS, DNV, ลอยด์, UL
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ ปราศจากฮาโลเจน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    95 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    436.1 N
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    +150°C
  • อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
    -80°C
รหัสรุ่น
121-668 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,152.93

฿ 4,768.86

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส เคลือบ โพลีเอสเตอร์
  • ความยาว
    300 มม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    7 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    บันได
  • ตรงตามมาตรฐาน
    ABS, DNV, ลอยด์, UL
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ ปราศจากฮาโลเจน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    95 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    436.1 N
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    +150°C
  • อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
    -80°C

รายละเอียดสินค้า

สายสัมพันธ์ชนิดบันไดมารีนเกรด 316 มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีการเคลือบโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่สีดำโครงสร้างของ เข็มขัดรัดสายไฟ โลหะเหล่านี้ช่วยให้มี ความยืดหยุ่น มากขึ้นเมื่อเทียบกับ เข็มขัดรัดสายไฟ สเตนเลส มาตรฐาน
ประเภท บันได ไม่สามารถถอดออกได้
ทนต่อการ การกัดกร่อน รังสีและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับทั้งในบ้านและนอกบ้าน
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงาน อุตสาหกรรม ในสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าว
ความหน่วงไฟ
แข็งแรงทนทานสูง ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
ยืดหยุ่น
พื้นผิว ไม่ทำให้มัดเสียหาย
การออกแบบ ล็อคตัวเองเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
มีหรือไม่มี โพลีเอสเตอร์ สีดำ - การเคลือบผิว อีพอกซี่

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 121-668

  • วัสดุ
    สเตนเลส เคลือบ โพลีเอสเตอร์
  • ความยาว
    300 มม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    7 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    บันได
  • ตรงตามมาตรฐาน
    ABS, DNV, ลอยด์, UL
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ ปราศจากฮาโลเจน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    95 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    436.1 N
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    +150°C
  • อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
    -80°C
รหัสรุ่น
121-668 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,152.93

฿ 4,768.86

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1