• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Spec-Kon Polyamide 6.6 Cable Ties, Black, UV Resistant【50 Pieces Per Package】

Spec-Kon Polyamide 6.6 Cable Ties, Black, UV Resistant

ABB Spec-Kon Polyamide 6.6 standard, black, UV-resistant cable ties are available in a wide range of lengths (100 to 912 mm) and tensile strengths (80 to 780 N).
Polyamide 6.6 material
Temperature range -40°C to +85°C
Flammability rating UL 94 V-2
Halogen-free
Silicon-free

Part Number
SKT912-780X-50
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

50 Pieces Per Package

61 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Series Spec-Kon Colour Black Material Nylon 66
Width 9 mm Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature +85°C
Maximum Bundle Diameter 263mm Tensile Strength 780N UV Resistant Yes
Quantity 50 Length 912mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKT912-780X-50 in the Spec-Kon Polyamide 6.6 Cable Ties, Black, UV Resistant series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKT912-780X-50 ในชุด Spec-Kon Polyamide 6.6 Cable Ties, Black, UV Resistant

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)