(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

T2 สาร ชุดกรอง ไฟสังเคราะห์, สีขาว

T2 สาร ชุดกรอง ไฟสังเคราะห์, สีขาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 503.17 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
122-1773 SALE
122-1774 SALE
827-9529 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาว ความกว้าง ขนาด ความหนา ประเภท ชุดกรอง ขนาดที่แท้จริง ขนาดที่ ขนาดเกลียว ความลึกที่แท้จริง ความสูงที่ ขนาดเกลียว ความสูงที่แท้จริง ความลึกที่ ขนาดเกลียว ความกว้างจริง ขนาดที่ ขนาดเกลียว ความสูง x ความกว้าง ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ความดัน เริ่มต้นลดลง ความลึก ความดัน ตกสุดท้าย สี วัสดุ สื่อ

฿ 3,761.78

฿ 2,507.98

FIRE RATED FILTER MEDIA 1 ชิ้น 7 วัน 10 20 ม 1 ม 20 x 1 ม 20 มม - - - - - - - - - - 20 ป - - - -

฿ 503.17

฿ 355.19

FIRE RATED FILTER MEDIA 1 ชิ้น 7 วัน 10 1.6 ม 1 ม 1.6 x 1 m 20 มม - - - - - - - - - - 20 ป - - - -

฿ 718.72

฿ 507.34

FIRE RATED FILTER MEDIA 1 ชิ้น 7 วัน 10 - - - - สื่อม้วน 1,000 × 2000 × 20 มม 39 × 78 × 0.8 นิ้ว 20 มม 39in 1,000 มม 20 มม 2000 มม 39 x 78 นิ้ว 78in - 35 ป 250 ต่อปี ขาว โพลีเอสเตอร์

สเปค พื้นฐาน

  • เกรด ชุดกรอง
    G4

รายละเอียดสินค้า

RS JF-T2 / 20 เป็นสาร ชุดกรอง HVAC สังเคราะห์ที่ ความหน่วงไฟ เกิดจากเส้นใย PET 100% ที่ ผ้านอนวูฟเวน ด้วยความร้อนที่มีคุณสมบัติ ทนไฟ
เส้นใย PET ความหน่วงไฟ ผ้านอนวูฟเวน
เป็นเนื้อเดียวกันและสม่ำเสมอ
เสถียรภาพทางความร้อน 90 ° C
สี:ขาว

รหัสรุ่น
122-1773 SALE
122-1774 SALE
827-9529 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาว ความกว้าง ขนาด ความหนา ประเภท ชุดกรอง ขนาดที่แท้จริง ขนาดที่ ขนาดเกลียว ความลึกที่แท้จริง ความสูงที่ ขนาดเกลียว ความสูงที่แท้จริง ความลึกที่ ขนาดเกลียว ความกว้างจริง ขนาดที่ ขนาดเกลียว ความสูง x ความกว้าง ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ความดัน เริ่มต้นลดลง ความลึก ความดัน ตกสุดท้าย สี วัสดุ สื่อ

฿ 3,761.78

฿ 2,507.98

FIRE RATED FILTER MEDIA 1 ชิ้น 7 วัน 10 20 ม 1 ม 20 x 1 ม 20 มม - - - - - - - - - - 20 ป - - - -

฿ 503.17

฿ 355.19

FIRE RATED FILTER MEDIA 1 ชิ้น 7 วัน 10 1.6 ม 1 ม 1.6 x 1 m 20 มม - - - - - - - - - - 20 ป - - - -

฿ 718.72

฿ 507.34

FIRE RATED FILTER MEDIA 1 ชิ้น 7 วัน 10 - - - - สื่อม้วน 1,000 × 2000 × 20 มม 39 × 78 × 0.8 นิ้ว 20 มม 39in 1,000 มม 20 มม 2000 มม 39 x 78 นิ้ว 78in - 35 ป 250 ต่อปี ขาว โพลีเอสเตอร์

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1