1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

นาฬิกาติดผนัง ควอตซ์

นาฬิกาติดผนัง ควอตซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,069.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคส ABS สีขาวพร้อม เลนส์ ด้านหน้ากันแตก
การ ก้าวเดินของเข็มวินาที มาตรฐาน
หน้าปัดชัดเจนอ่านง่ายพร้อมเครื่องหมาย 12 และ 24 ชั่วโมง
การเคลื่อนไหว ควอตซ์ พร้อมแบตเตอรี่ R6 ที่ให้มา

รหัสสินค้า
706-4786SALE
706-4789SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก

฿ 1,615.48

฿ 1,140.37

QUARTZ WALL CLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10300 มม500 กรัม

฿ 1,069.70

฿ 755.10

QUARTZ WALL CLOCK 1 ชิ้น 7 วัน 10215 มม250 กรัม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พลาสติก ความลึก 40 มม แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่
วัสดุตัวเรือน พลาสติก สี / การขัดเงา ขาว ปริมาณแบตเตอรี่ 1
ขนาดแบตเตอรี่ AA ไม่แตกละเอียด ใช่ รวมแบตเตอรี่ ใช่
โต๊ะเขียนหนังสือ / กำแพง ผนัง แสดง อนาล็อก ประเภทแบตเตอรี่ AA