1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยาแนว Shore A ไม่กัดกร่อน

NON CORROSIVE SILICONE SEALANT

ยาแนว Shore A ไม่กัดกร่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,232.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Shore A อีลาสโตเมอร์ บ่มด้วยอุณหภูมิห้องส่วนประกอบเดียวการเชื่อมแบบไขว้เกิดขึ้นในที่ที่มีความชื้นในอากาศเพื่อสร้างยางซิลิโคนที่ยืดหยุ่นได้วัสดุดังกล่าวจะไม่พัฒนาสารระเหยที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นกรดอะซิติกเอมีนในระหว่างการรักษาจึงเหมาะสำหรับใช้กับทองแดงโลหะผสมและ โลหะที่อ่อนไหวอื่น ๆคุณสมบัติ นี้ยังส่งผลให้มีการปล่อยกลิ่นต่ำมากเมื่อเทียบกับเกรดอะซิโทซีthixotropic paste มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับ วัสดุ ส่วนใหญ่ (ยกเว้น PTFE และ โพลีเอทิลีน) และสามารถทนต่ออุณหภูมิ -40 ° C ถึง + 150 ° C ในขณะที่ยังคง ทนสารเคมีการใช้งานโดยทั่วไปคือการป้องกันรอยต่อของ สารกึ่งตัวนำ การป้องกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนการ กระบวนการซีล กับชิ้นส่วนที่หุ้มด้วย ทองแดง

รหัสสินค้า
494-102 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,232.72

฿ 870.18

NON CORROSIVE SILICONE SEALANT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ขาว ความทนต่อแรงดึง 210 N / cm อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +150°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ วาง การใช้งาน ทองแดง การป้องกันชุมทาง สารกึ่งตัวนำ
ขนาดบรรจุ 310 มล รักษาเวลา 7 (23 ° C) วัน ประเภทแพ็คเกจ กระสุนปืน
คุณสมบัติทางกายภาพ รักษา กลาง ไม่กัดกร่อน ประเภทสารเคมี อีลาสโตเมอร์ การแปรรูปอาหารที่ปลอดภัย ไม่
ความถ่วงจำเพาะ 1.43 องค์ประกอบทางเคมี กรดสเตียริก ความแข็ง 32 Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 494-102 ในชุด ยาแนว Shore A ไม่กัดกร่อน