(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปากคีบปลายเล็ก ตัด งานละเอียด

ปากคีบปลายเล็ก ตัด งานละเอียด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 136-9721

  • วัสดุ
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • ความยาวรวม
    120 มม
  • ประเภทจุด
    ก้ม
  • หมายเลข รุ่น
    15AGW.C
  • อุณหภูมิสูงสุด
    +300°C
รหัสรุ่น
136-9721 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,556.88

฿ 1,704.67

PRECISION CUTTING TWEEZERS 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • ความยาวรวม
    120 มม
  • ประเภทจุด
    ก้ม
  • หมายเลข รุ่น
    15AGW.C
  • อุณหภูมิสูงสุด
    +300°C

รายละเอียดสินค้า

ปากคีบปลายเล็ก ตัด งานละเอียด สูง RS Pro ทำด้วยมือเพื่อความสมมาตรของ ปลาย และ สมดุล สมบูรณ์แบบขอบขัดเงาที่เหนือกว่า การขัดเงา ซาติน ไม่มีรอยขีดข่วน / anitglare
· การจัดการที่สะดวกสบายและ งานละเอียด
· ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 136-9721

  • วัสดุ
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • ความยาวรวม
    120 มม
  • ประเภทจุด
    ก้ม
  • หมายเลข รุ่น
    15AGW.C
  • อุณหภูมิสูงสุด
    +300°C
รหัสรุ่น
136-9721 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,556.88

฿ 1,704.67

PRECISION CUTTING TWEEZERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1