(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Stripping, Wrapping & Unwrapping Tool

Stripping, Wrapping & Unwrapping Tool

To use: Strip approximately 25 mm of insulation from the wire using cutting blade in centre of tool and insert into the wrapping bit bend the wire 90°, place bit over the terminal pin and commence wrapping by turning the tool clockwise. The first turn of a modified wrap includes insulation as a protection against vibration.
To unwrap: Place the bit over the wrapped connection and rotate anti-clockwise until the wire is removed.
Combined wire stripping, wrapping and unwrapping hand tools designed to strip, wrap and unwrap wire
The 30 awg tool is suitable for use on 0.025" x 0.025" (0.63 x 0.63 mm) 0.85 mm diagonal terminal pins, the 26awg tool is suitable for 0.03"x0.06" (0.76x1.52mm) or 0.045"x0.045" (1.14x1.14mm) terminal pin

Part Number
544-005
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Manual Wire Wrapping Tool

Please check the type/dimensions/specifications of the part 544-005 in the Stripping, Wrapping & Unwrapping Tool series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 544-005 ในชุด Stripping, Wrapping & Unwrapping Tool

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)