1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟ ไฟบอกสถานะ Volt-Stick AC

VOLT STICK AC INDICATOR

ไฟ ไฟบอกสถานะ Volt-Stick AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์พกพาที่ชาญฉลาดสำหรับการระบุแรงดันไฟฟ้า AC 50 Hzเป็นชุดปากกาแบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่พร้อมปลายไนลอนที่เรืองแสงสีแดงเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟ้าไม่มีความจำเป็นสำหรับการ หน้าสัมผัส หรือเพื่อให้ กระแสไฟฟ้า ไหลเพื่อเปิดใช้งานเครื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาจุดแตกหักของ สายส่งกำลัง ตรวจสอบการ อุปกรณ์สายไฟ ปลั๊กตรวจสอบ ฟิวส์ แยกแยะระหว่างสายไฟที่มีอยู่และสาย กลาง กำหนดสายไฟในกล่องรวมสัญญาณการค้นหา สวิตช์ ผิดพลาดการค้นหาหลอดไฟที่ผิดพลาดเป็นชุดและอื่น ๆ อีกมากมาย

รหัสสินค้า
214-467
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 920.00

VOLT STICK AC INDICATOR 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด +50°C น้ำหนัก -20°C การใช้งาน 180 × 45 × 30 มม
สุ่มตัวอย่างอัตรา แบตเตอรี่ ประเภทอินเตอร์เฟส AAA อินเตอร์เฟซ RS232 400 V