(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอาต์พุตแบบวนซ้ำ 4 ถึง 20 mA และการป้องกันขั้วย้อนกลับซึ่งกำหนดค่าได้โดยไม่ต้องใช้พีซีหรือซอฟต์แวร์
ออกแบบมาสำหรับการติดตั้ง หัว เทอร์มินอล มาตรฐาน เพื่อให้ตรงตามความ รองรับการใช้งานภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า IEC801 1987 และมีภูมิคุ้มกันสูงต่อ RFI (ถึง EMC1992)
เครื่องส่งอยู่ในระยะและปรับเทียบได้ง่าย
การตรวจจับการแตกหักของ เซนเซอร์
การปรับช่วงกว้าง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:0 ถึง + 100 ° C
ขนาด:สูง 32 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 42 มม | ความลึก | 32 มม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +100°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | 0°C | ชุด | RS โปร | ประเภทอินพุต | PT100 |
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 → 36 V dc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 185-2284 ในชุด เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง