(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัด เกลียว สำหรับระบุ พิทช์ ของสกรู
นิ้ว / เมตริกหรือเมตริกเท่านั้นรุ่น
มุม ด้าย 60 ° เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
มุม เกลียวหุน 55 °
สกรู ล็อค ใบมีดลบคม บนตลับแต่ละอัน
สไตล์ Penknife
ขนาดใน คลองเลื่อย | 11-1/2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 28, 32, 40, 56 | จำนวนใบมีด | 28 | ประเภท เกลียว | อิมพีเรียล / เมตริกตัน |
---|---|---|---|---|---|
วัดจักรวรรดิที่เล็กที่สุด | 4TPI | ตัวชี้วัดที่ใหญ่ที่สุด | 6 มม | วัดจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุด | 56TPI |
ตัวชี้วัดที่เล็กที่สุด | 0.5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 387-0183 ในชุด พิทช์เกจ สกรู ใบมีดลบคม ล็อคได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง