1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รอง เพลา

SHAFT VICE

รอง เพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,924.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้กับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หรือ เครื่องเจาะสว่าน
ความสามารถในการยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-80 มม
เคส
ฐานรอง/แผ่นรอง และขากรรไกรทำจาก เหล็กหล่อ
ฐานรอง/แผ่นรอง รองมี บล็อค V ซึ่งทำจาก เหล็กกล้า ชุบแข็ง
สามารถตั้งค่าได้ทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง
ติดตั้งบล็อกเลื่อน แบบปรับได้ สอง แบบ
พื้นผิวที่ไม่ทำงานจะถูกทำให้เรียบและทาสี

รหัสสินค้า
463-7303 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,924.37

฿ 11,321.03

SHAFT VICE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องจักร รอง เปิด เขี้ยว 80 มม น้ำหนัก 21 กก
ความกว้างของ เขี้ยว 100 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 463-7303 ในชุด รอง เพลา