(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
90 °ฟันสำหรับใช้กับเครื่องจักรและ เครื่องมือ พกพา
สามขลุ่ยออกแบบมาเพื่อลดการอุดตันปรับปรุงการกวาดล้างและปราศจากการพูดพล่อย
สามฟันสำหรับใช้กับโลหะเท่านั้น
ห้าฟันสำหรับใช้กับโลหะและ ไม้
รหัสสินค้า |
---|
218-567 |
218-595 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนชิ้น | จำนวนฟลุต | ชุดเนื้อหา | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว เล็กที่สุด | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ใหญ่ที่สุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,144.53 ฿ 2,763.16 | FLUTE HSS COUNTERSINKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 3 | 20.5 มม. 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 | - | 6.3 มม | 20.5 มม | ||
฿ 1,085.92 ฿ 766.55 | FLUTE HSS COUNTERSINKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | - | 12 มม | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | HSS | มุม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 90° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง