(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•การสังเกตด้วยภาพที่ชัดเจนและตรง flareless สนาม
• ความแม่นยำ วัดสูงที่สุดใน Class (และเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 7153)
•ซีรีส์ ML วัตถุประสงค์ NA ระดับสูงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับซีรีส์ MF (ประเภทระยะการทำงานระยะไกล)
•หน่วยส่องสว่าง (สะท้อน / ส่งสัญญาณ) สามารถเลือกได้จาก LED ความเข้ม LED หรือหลอดไฟฮาโลเจน
• ไดอะแฟรม รูรับแสงแบบแปรผัน (สะท้อน / ส่ง) ช่วยให้สามารถวัดค่าการสังเกตได้ในขณะที่ลดการเลี้ยวเบนของแสง
•สเตจมาตรฐานหลากหลายขนาดไม่เกิน 400 × 200 มม.
• กลไก ปลดเร็วมีประโยชน์สำหรับการเคลื่อนย้าย สเตจ อย่างรวดเร็วเมื่อวัดชิ้นงานที่มีขนาดหรือปริมาณมาก
•ที่ ด้ามจับ ป้อน หยาบ/ ละเอียด เป็นแบบ มาตรฐาน ทั้งสองด้านช่วยให้สามารถโฟกัสและการสังเกตได้อย่างแม่นยำโดยไม่คำนึงถึง กลับด้าน
•การสังเกตช่องมองภาพกำลังขยายสูงถึง 2000X
• กล้องจุลทรรศน์ วัด มาตรฐาน ที่มี อุปกรณ์เสริม มากมายรวมถึงหน่วยการมองเห็นและ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD ดิจิทัลต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
176-861 |
176-862 |
176-863 |
176-864 |
176-865 |
176-866 |
176-867 |
176-868 |
176-869 |
176-870 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | สเปค | หน่วยส่องสว่างฮาโลเจน | ช่วงการวัด (สเตจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-A1010D | ไม่มี สเกลวัด แกน Z | ส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ระบบ Telecentric , ไดอะแฟรม รูรับแสง แบบฝัง , หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มของแสงแบบ stepless พร้อม พัดลมระบายความร้อน สะท้อนแสง: ไฟส่องสว่างแบบ Koehler, กลไก ไดอะแฟรม รูรับแสงแบบปรับได้, หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มแสงแบบ stepless พร้อม อุปกรณ์ควบคุม พัดลมระบายความร้อน: สวิตช์เปิด / ปิด (สวิตช์หลัก), ขั้วต่อไฟ AC 100 - 240 V | 100 × 100 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-A2010D | ไม่มี สเกลวัด แกน Z | ส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ระบบ Telecentric , ไดอะแฟรม รูรับแสง แบบฝัง , หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มของแสงแบบ stepless พร้อม พัดลมระบายความร้อน สะท้อนแสง: ไฟส่องสว่างแบบ Koehler, กลไก ไดอะแฟรม รูรับแสงแบบปรับได้, หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มแสงแบบ stepless พร้อม อุปกรณ์ควบคุม พัดลมระบายความร้อน: สวิตช์เปิด / ปิด (สวิตช์หลัก), ขั้วต่อไฟ AC 100 - 240 V | 200 × 100 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-A2017D | ไม่มี สเกลวัด แกน Z | ส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ระบบ Telecentric , ไดอะแฟรม รูรับแสง แบบฝัง , หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มของแสงแบบ stepless พร้อม พัดลมระบายความร้อน สะท้อนแสง: ไฟส่องสว่างแบบ Koehler, กลไก ไดอะแฟรม รูรับแสงแบบปรับได้, หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มแสงแบบ stepless พร้อม อุปกรณ์ควบคุม พัดลมระบายความร้อน: สวิตช์เปิด / ปิด (สวิตช์หลัก), ขั้วต่อไฟ AC 100 - 240 V | 200 × 170 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-A3017D | ไม่มี สเกลวัด แกน Z | ส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ระบบ Telecentric , ไดอะแฟรม รูรับแสง แบบฝัง , หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มของแสงแบบ stepless พร้อม พัดลมระบายความร้อน สะท้อนแสง: ไฟส่องสว่างแบบ Koehler, กลไก ไดอะแฟรม รูรับแสงแบบปรับได้, หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มแสงแบบ stepless พร้อม อุปกรณ์ควบคุม พัดลมระบายความร้อน: สวิตช์เปิด / ปิด (สวิตช์หลัก), ขั้วต่อไฟ AC 100 - 240 V | 300 × 170 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-A4020D | ไม่มี สเกลวัด แกน Z | ส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ระบบ Telecentric , ไดอะแฟรม รูรับแสง แบบฝัง , หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มของแสงแบบ stepless พร้อม พัดลมระบายความร้อน สะท้อนแสง: ไฟส่องสว่างแบบ Koehler, กลไก ไดอะแฟรม รูรับแสงแบบปรับได้, หลอดฮาโลเจน (12 V, 50W), อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มแสงแบบ stepless พร้อม อุปกรณ์ควบคุม พัดลมระบายความร้อน: สวิตช์เปิด / ปิด (สวิตช์หลัก), ขั้วต่อไฟ AC 100 - 240 V | 400 × 200 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-B1010D | ด้วย สเกลวัด แกน Z | - | 100 × 100 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-B2010D | ด้วย สเกลวัด แกน Z | - | 200 × 100 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-B2017D | ด้วย สเกลวัด แกน Z | - | 200 × 170 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-B3017D | ด้วย สเกลวัด แกน Z | - | 300 × 170 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | MF SERIES SERIES 176 | 1 ชิ้น | 95 วัน | MF-B4020D | ด้วย สเกลวัด แกน Z | - | 400 × 200 มม |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ | การวัด ความแม่นยำ | (2.2+0.02 L)μm L: ความยาว (มม.) | ภาพการสังเกต | BF ( สนาม สว่าง) / สร้างภาพ |
---|---|---|---|---|---|
ช่องมองภาพ (อุปกรณ์เสริม) แบบปรับได้ แก้สายตา | 10X (สนาม: 24), 15X, 20X / โน้ต: ตาข้างเดียว - ช่องมองภาพ 10X หนึ่งช่องเป็น มาตรฐาน กล้องสองตา - eyepieces 10X สองให้เป็น มาตรฐาน | ช่องมองภาพ (อุปกรณ์เสริม) แบบปรับได้ แก้สายตา 2 | ML วัตถุประสงค์ 3X (จัดให้เป็น มาตรฐาน), 1X / 5X / 10X / 20X / 50X / 100X | หลอด LED | ส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ระบบ Telecentric , ไดอะแฟรม รูรับแสง แบบฝัง , แหล่งกำเนิด ไฟ LED สีขาว, อุปกรณ์ควบคุม ความเข้มของแสงแบบ stepless, พร้อม พัดลมระบายความร้อน / สะท้อนแสง: ไฟส่องสว่าง Koehler, กลไกไดอะแฟรมรูรับแสงตัวแปร, แหล่งกำเนิดแสง LED สีขาว, ชุดควบคุม / ควบคุมความเข้มของแสงแบบ stepless: สวิตช์เปิด / ปิด (สวิตช์หลัก), ขั้วต่อไฟ AC 100 - 240 V |
กลไก แบบเร็ว (สเตจ) | จัดทำขึ้นเป็น มาตรฐาน สำหรับแกน X และ Y | ปุ่ม Zero- คลองเลื่อย (สเตจ) | จัดทำขึ้นเป็น มาตรฐาน สำหรับแกน X และ Y (และสำหรับ แกน Z สำหรับประเภท MF-B เท่านั้น) | ความสูง ชิ้นงาน สูงสุด ( แกน Z) | 150 มม |
กลไก ฟีด ( แกน Z) | โคแอ็กเชียล หยาบ และฟีด ละเอียด ด้ามจับ ทั้งสองด้าน (หยาบ: 30 มม. / การหมุน ละเอียด: 0.2 มม. / การหมุน) | จอแสดงผลดิจิตอล (อ่านขั้นต่ำ) | 1 / 0.5 / 0.1μm.0001” /. 00005” /. 00001” สลับได้ | จอแสดงผลดิจิตอล (แกนจอแสดงผล) | X และ Y (หรือ X, Y และ Z สำหรับประเภท MF-B เท่านั้น) |
จอแสดงผลดิจิตอล (ฟังก์ชั่น) | การตั้งค่าเป็นศูนย์, การสลับทิศทาง, เอาต์พุต RS232C, เอาต์พุต USB (เฉพาะ QSPAK) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง