• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

20mm scale (Minimum reading: 0.1mm) with cross hair Reticles for Microscopes

Part Number
516577
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Microscope Supplies Specification 20mm scale (Minimum reading: 0.1mm) with cross hair

Please check the type/dimensions/specifications of the part 516577 in the 20mm scale (Minimum reading: 0.1mm) with cross hair Reticles for Microscopes series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 516577 ในชุด 20mm scale (Minimum reading: 0.1mm) with cross hair Reticles for Microscopes

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)