1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WIDE VMU series SERIES 378 - หน่วยกล้องจุลทรรศน์วิดีโอมุมกว้าง

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•รวมเซ็นเซอร์ภาพระยะกว้าง (รูปแบบ APS-C หรือขนาดเล็กกว่า) ซึ่งให้พื้นที่ในการรับชมมากกว่ารุ่น VMU ถึง 7 เท่าเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
•นอกเหนือจากการสังเกตใน สนาม สว่างปกติแล้วซีรีส์นี้ยังรองรับการสังเกตใน สนาม มืดสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วน ฯลฯ และการสังเกตแสงโพลาไรซ์เพื่อเพิ่มความเปรียบต่างเมื่อดูตัวอย่างบางชิ้น
•การตรวจสอบจำนวนมากที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างสามารถทำได้กับหลายหน่วยในการกำหนดค่าความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า
378-517
378-518
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งภาพสังเกต มวล ทิศทางการติดตั้งกล้อง รุ่น ผลิตภัณฑ์

฿ 999,999,999.00

WIDE VMU SERIES SERIES 378 1 ชิ้น 95 วัน เขตสว่างและภาพมืด / สร้าง2000 กรัมแนวตั้งWIDE VMU-BDV

฿ 999,999,999.00

WIDE VMU SERIES SERIES 378 1 ชิ้น 95 วัน ฟิลด์สว่างและภาพมืด / ภาพกลับด้าน2150 กรัมตามแนวนอนWIDE VMU-BDH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ สเปค สำหรับการตรวจสอบ สนาม สว่าง / มืด ระบบ แสงส่องสว่างแบบสะท้อนแสง การส่องสว่างด้วยแสง Telecentric / การส่องสว่าง / แสงมืดของหลอดภาพ (การส่องสว่างด้วยเส้นใยแก้วนำแสงแบบพอร์ตคู่) / การสลับฟิลด์สว่าง / มืดด้วยแหล่งกำเนิดแสงเปิด - ปิด
หน่วยส่องสว่าง (ไม่จำเป็น) ชุดไฟใยแก้วนำแสง (12 V, 100W) (หมายเลข 378-700) / (12 V, 150W) (หมายเลข 176-316) สายยาง แสง ( ระบบ แสง) การขยายภาพ: แสงที่มองเห็น 1X สายยาง แสง (เมาท์กล้อง) F-Mount / c-mount (พร้อม กลไก จัดตำแหน่งและ parfocala djustment)
เลนส์ สายยาง (การ การขึ้นรูป ภาพ (สายยาง) เลนส์) เลนส์ สายยาง 1X แบบฝัง (แก้ไขช่วง ความยาวคลื่น: 436 - 656 nm) สายยาง แสง ( สนาม ภาพ) ø30 สายยาง แสง (หน่วยโพลาไรซ์ *) ถอดได้
เลนส์ใกล้วัตถุ (ตัวเลือกที่จำเป็น) BD แผน apo / BD แผน apo HR / BD แผน apo SL กล้องที่ใช้งานได้ แบบหล่อ APS-C ที่หรือขนาดเล็กกว่า