(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ชนิดแท่งเดี่ยว มาตรฐาน ภายใน ไมโครมิเตอร์
• คาร์ไบด์ วัดใบหน้า
•แขนเสื้อถูกหมุนเพื่อปรับ ตำแหน่ง เส้นดัชนีเมื่อตั้งค่าเป็น มาตรฐาน ความยาว
• แหวน ตั้งค่า (ขนาด ขนาดเกลียว ต่ำกว่า 300 มม.), CERA ภายในตัวตรวจสอบขนาดเล็กและ ชุด อุปกรณ์เสริม บล็อค เกจวัด มี คลองเลื่อย เพื่อเป็นเกจอ้างอิงสำหรับการปรับค่า Datum
รหัสสินค้า |
---|
133-223 |
133-224 |
133-225 |
133-226 |
133-227 |
133-228 |
133-229 |
133-230 |
133-231 |
133-232 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ | ช่วงการวัด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,151.45 | MICROMETER IM-3 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00015" | 2 - 3 | ||
฿ 4,234.43 | MICROMETER IM-4 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0002" | 3 - 4 | ||
฿ 4,234.43 | MICROMETER IM-5 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00025" | 4 - 5 | ||
฿ 4,234.43 | MICROMETER IM-6 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00025" | 5 - 6 | ||
฿ 4,335.61 | MICROMETER IM-7 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00025" | 6 - 7 | ||
฿ 4,335.61 | MICROMETER IM-8 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00025" | 7 - 8 | ||
฿ 4,435.78 | MICROMETER IM-9 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00025" | 8 - 9 | ||
฿ 4,151.90 | MICROMETER IM-10 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0003" | 9 - 10 | ||
฿ 4,318.83 | MICROMETER IM-11 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0003" | 10 - 11 | ||
฿ 4,401.52 | MICROMETER IM-12 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0003" | 11 - 12 |
กำลังโหลด …
การสำเร็จการศึกษา | .001" |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง