(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เนื่องจากความยาวสั้นด้านล่าง ตัวจับชิ้นงาน
• สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยาวขึ้นโดยไม่มีผลต่อ ความแม่นยำ
• หน้าสัมผัส คาร์ไบด์ มั่นใจได้ถึง ความทนทาน สูงและทนต่อการสึกหรอ
• รุ่น นี้ลดอิทธิพลของความร้อนจากมือของผู้ปฏิบัติงานลง 50% โดยการเพิ่มขนาดของ ตัวจับชิ้นงาน และทำให้โครงสร้าง ตัวจับชิ้นงาน กลวงซึ่ง ป้องกันลื่นหลุด ซึ่ง การ วัดที่มี ความแม่นยำ สูง
•ตัวบ่งชี้ทางเลือกอาจถูกใช้แทนที่ที่แนะนำ(ตัวบ่งชี้และฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับเกจ รู เหล่านี้ได้)
•ตัวตรวจสอบค่าจ้าง รู และช่วงของการตั้งค่าแหวนที่มีอยู่เพื่อช่วยในการตั้งค่าประกันอย่างถูกต้องก่อนทำการวัด
รหัสสินค้า |
---|
511-786 |
511-787 |
511-788 |
511-789 |
511-791 |
511-792 |
511-793 |
511-794 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย เนื้อหา | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส | กำลังวัด | ไกด์ บังคับ | ช่วงการวัด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,384.00 | BORE GAGE CGB-1.4X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-781 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 9 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 2 ชิ้น / ประแจ: 1 ชิ้น | .047" | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | .7 - 1.4 | ||
฿ 10,634.00 | BORE GAGE CGB-2.5X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-782 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 6 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | .047" | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | 1.4 - 2.5 | ||
฿ 11,384.00 | BORE GAGE CGB-6X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-783 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 11 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น / ทั่งย่อย: 1 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 2.0 - 6.0 | ||
฿ 15,734.00 | BORE GAGE CGB-6.5X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-784 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: แหวนรอง 13 ชิ้น / เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 4.0 - 6.5 | ||
฿ 11,817.00 | BORE GAGE CGB-1.4X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-781 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (สำเร็จการศึกษา: .0001 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 9 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 2 ชิ้น / ประแจ: 1 ชิ้น | .047" | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | .7 - 1.4 | ||
฿ 12,050.00 | BORE GAGE CGB-2.5X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-782 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2923SB-10 (สำเร็จการศึกษา: .0001 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 6 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | .047" | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | 1.4 - 2.5 | ||
฿ 12,834.00 | BORE GAGE CGB-6X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-783 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2923SB-10 (สำเร็จการศึกษา: .0001 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 11 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น / ทั่งย่อย: 1 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 2.0 - 6.0 | ||
฿ 17,256.67 | BORE GAGE CGB-6.5X | 1 ชิ้น | 50 วัน | รู: 511-784 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (สำเร็จการศึกษา: .0001 ") / ฝาครอบป้องกันโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: แหวนรอง 13 ชิ้น / เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 4.0 - 6.5 |
กำลังโหลด …
การวัดความลึก(นิ้ว) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง