(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• หัวไมโครมิเตอร์ ติดอยู่ที่ทั่งเพื่อการตั้งค่ามิติที่แม่นยำ
• สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยาวขึ้นโดยไม่มีผลต่อ ความแม่นยำ
•คาร์ไบด์ใช้สำหรับจุดสัมผัสที่มั่นใจได้ถึงความทนทานสูงและทนต่อการสึกหรอ
• รุ่น นี้ลดอิทธิพลของความร้อนจากมือของผู้ปฏิบัติงานลง 50% โดยการเพิ่มขนาดของ ตัวจับชิ้นงาน และทำให้โครงสร้าง ตัวจับชิ้นงาน กลวงซึ่ง ป้องกันลื่นหลุด ซึ่ง การ วัดที่มี ความแม่นยำ สูง
•ช่วงการวัดกว้างพร้อมทั่งย่อย
•ตัวบ่งชี้ทางเลือกอาจถูกใช้แทนที่ที่แนะนำ(ตัวบ่งชี้และฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับเกจ รู เหล่านี้ ได้)
•สามารถ ก้านต่อขยาย เสริมเพื่อวัดหลุมลึกได้
•ตัวตรวจสอบค่าจ้าง รู และช่วงของการตั้งค่าแหวนที่มีอยู่เพื่อช่วยในการตั้งค่าประกันอย่างถูกต้องก่อนทำการวัด
โบร์เกจ Mitutoyo พร้อม หัวไมโครมิเตอร์ ให้ความสามารถในการวัดค่า รู รู หลากหลายเพื่อ ความแม่นยำ สูงที่ 2µm ทั่งแบบ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ทำจาก เหล็กกล้า อัลลอยติดกับ หัวไมโครมิเตอร์ เพื่อการกำหนดขนาดที่แม่นยำ ทั่งตีลังกา คุณสมบัติ เป็นลูกกลมปลายคาร์ไบด์เพื่อความน่าเชื่อถือในการวัดและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส | กำลังวัด | ไกด์ บังคับ | การวัดความลึก (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | ช่วงการวัด (นิ้ว) | การวัดความลึก (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,367.00 | BORE GAGE CGM-100X | 1 ชิ้น | 22 วัน | 60 - 100 | รู: 511-803 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 150 | - | - | - | ||
฿ 16,067.00 | BORE GAGE CGM-160X | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 - 160 | รู: 511-804 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 150 | - | - | - | ||
฿ 18,567.00 | BORE GAGE CGM-250X | 1 ชิ้น | 46 วัน | 150 - 250 | รู: 511-805 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 21,600.00 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 - 250 | รู gage: 511-805 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2046AB (การสำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.)/ การป้องกันการหมุน: 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น. / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น. / ประแจ: 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | 250 | ± 2 µm | - | - | ||
฿ 20,460.18 | BORE GAGE CGM-400X | 1 ชิ้น | 47 วัน | 250 - 400 | รู: 511-806 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 29,700.00 | BORE GAGE CGM-600X | 1 ชิ้น | 14 วัน | 400 - 600 | รู: 511-807 / ไฟบอกสถานะ สาย: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 31,400.00 | BORE GAGE CGM-800X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 - 800 | รู: 511-808 / ไฟบอกสถานะ สาย: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 15,353.70 | BORE GAGE CGM-100X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 - 100 | รู: 511-803 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 150 | - | - | - | ||
฿ 16,950.65 | BORE GAGE CGM-160X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 - 160 | รู: 511-804 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | 150 | - | - | - | ||
฿ 20,584.00 | BORE GAGE CGM-250X | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 - 250 | รู: 511-805 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 23,584.00 | BORE GAGE CGM-400X | 1 ชิ้น | 14 วัน | 250 - 400 | รู: 511-806 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 31,600.00 | BORE GAGE CGM-600X | 1 ชิ้น | 45 วัน | 400 - 600 | รู: 511-807 / ไฟบอกสถานะ สาย: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 36,516.67 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 400 - 600 | รู gage: 511-807 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2109AB-10 (การสำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.)/ การป้องกันการหมุน: 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น. / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น. / ประแจ: 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | 250 | ± 2 µm | - | - | ||
฿ 33,300.00 | BORE GAGE CGM-800X | 1 ชิ้น | 50 วัน | 600 - 800 | รู: 511-808 / ไฟบอกสถานะ สาย: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.6 มม | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | 250 | - | - | - | ||
฿ 14,053.46 | BORE GAGE CGM-4X | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | รู: 511-833 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | - | 2.4 - 4.0 | 6 | ||
฿ 16,006.30 | BORE GAGE CGM-6.4X | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | รู: 511-834 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | - | 4.0 - 6.4 | 6 | ||
฿ 18,823.66 | BORE GAGE CGM-10X | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | รู: 511-835 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | - | - | 6.0 - 10.0 | 10 | ||
฿ 31,276.79 | BORE GAGE CGM-24X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-837 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | - | - | 16.0 - 24.0 | 10 | ||
฿ 33,159.61 | BORE GAGE CGM-32X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-838 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | - | - | 24.0 - 32.0 | 10 | ||
฿ 17,167.00 | BORE GAGE CGM-4X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-833 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | - | 2.4 - 4.0 | 4 | ||
฿ 19,067.00 | BORE GAGE CGM-6.4X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-834 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | - | 4.0 - 6.4 | 6 | ||
฿ 21,967.00 | BORE GAGE CGM-10X | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | รู: 511-835 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | - | - | 6.0 - 10.0 | 6 | ||
฿ 25,300.00 | BORE GAGE CGM-16X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-836 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | - | - | 10.0 - 16.0 | 6 | ||
฿ 34,217.00 | BORE GAGE CGM-24X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-837 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | - | - | 16.0 - 24.0 | 10 | ||
฿ 36,117.00 | BORE GAGE CGM-32X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-838 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2922SB (สำเร็จการศึกษา: .0005 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | - | - | 24.0 - 32.0 | 10 | ||
฿ 18,617.00 | BORE GAGE CGM-4X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-833 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (จบการศึกษา:. 0001 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | - | 2.4 - 4.0 | 4 | ||
฿ 20,517.00 | BORE GAGE CGM-6.4X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-834 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (จบการศึกษา:. 0001 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | - | 4.0 - 6.4 | 6 | ||
฿ 23,400.00 | BORE GAGE CGM-10X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-835 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (จบการศึกษา:. 0001 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | - | - | 6.0 - 10.0 | 6 | ||
฿ 26,750.00 | BORE GAGE CGM-16X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-836 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (จบการศึกษา:. 0001 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 15 N หรือน้อยกว่า | - | - | 10.0 - 16.0 | 6 | ||
฿ 35,667.00 | BORE GAGE CGM-24X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-837 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (จบการศึกษา:. 0001 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | - | - | 16.0 - 24.0 | 10 | ||
฿ 37,567.00 | BORE GAGE CGM-32X | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รู: 511-838 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2923SB-10 (จบการศึกษา:. 0001 ") / ฝาครอบป้องกันสาย 21DZA000 / หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | .063” | 6 N หรือน้อยกว่า | 20 N หรือน้อยกว่า | - | - | 24.0 - 32.0 | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง