(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน สำหรับ SERIES 511 - สำหรับรูตาบอด
รหัสสินค้า |
---|
21DZA376A |
21DZA376B |
21DZA376C |
21DZA376D |
21DZA376E |
21DZA376F |
21DZA376G |
21DZA376H |
21DZA376J |
21DZA376L |
21DZA376M |
21DZA404A |
21DZA404B |
21DZA404C |
21DZA404D |
21DZA404E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | L1 | บ่งชี้ขนาดการวัด | L22 | R4 | L14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.14 | MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 92 วัน | 1 | 4.5 มม. / .18 " | 15 มม. (25 มม.) /. 59 "(. 98") | 2.5 มม. / .1 " | SR1 มม. / SR.04 " | 2 มม. / .08 " | ||
฿ 241.14 | MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 92 วัน | 2 | 5.5 มม. /. 22 " | 16 มม. (26 มม.) /. 63 "(1.02") | 2.5 มม. / .1 " | SR1 มม. / SR.04 " | 3 มม. / .12 " | ||
฿ 241.14 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 | 6.5 มม. / .26 " | 17 มม. (27 มม.) /. 67 "(1.06") | 2.5 มม. / .1 " | SR1 มม. / SR.04 " | 4 มม. / .16 " | ||
฿ 241.14 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4 | 7.5 มม. / .30 " | 18 มม. (28 มม.) /. 71 "(1.10") | 2.5 มม. / .1 " | SR1 มม. / SR.04 " | 5 มม. / .20 " | ||
฿ 241.14 | MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 5 | 8.5 mm / .33 " | 19 มม. (29 มม.) /. 75 "(1.14") | 2.5 มม. / .1 " | SR1 มม. / SR.04 " | 6 มม. /. 24 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 92 วัน | 6 | 9.5 มม. / .37 " | 20 มม. (30 มม.) /. 79 "(1.18") | 2.5 มม. / .1 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 7 มม. / .28 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10.5 มม. / .41 " | 21 มม. (31 มม.) /. 83 "(1.22") | 2.5 มม. / .1 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 8 มม. / .31 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 92 วัน | 8 | 11.5 มม. / .45 " | 22 มม. (32 มม.) /. 87 "(1.26") | 2.5 มม. / .1 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 9 มม. / .35 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 9 | 12.5 มม. / .49 " | 23 มม. (33 มม.) /. 91 "(1.30") | 2.5 มม. / .1 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 10 มม. / .39 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 13.5 มม. /. 53 " | 24 มม. (34 มม.) /. 94 "(1.34") | 2.5 มม. / .1 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 11 มม. / .43 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 11 | 14.5 มม. / .57 นิ้ว " | 25 มม. (35 มม.) /. 98 "(1.38") | 2.5 มม. / .1 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 12 มม. / .47 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 | 17.5 มม. / .69 " | 35 มม. /1.38 " | 7.5 mm / .3 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 10 มม. / .39 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2 | 22.5 มม. / .89 " | 40 มม. / 1.57 " | 7.5 mm / .3 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 15 มม. / .59 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3 | 27.5 มม. / 1.08 " | 45 มม. /1.77 " | 7.5 mm / .3 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 20 มม. / .79 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4 | 32.5 mm / 1.28 " | 50 มม. / 1.97 " | 7.5 mm / .3 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 25 มม. / .98 " | ||
฿ 244.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5 | 37.5 มม. /1.48 " | 55 mm / 2.17 " | 7.5 mm / .3 " | SR1.5 มม. / SR.06 " | 30 มม. /1.18 " |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง