1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกจวัด กระบอกสูบ หลุมตื้นซีรี่ส์ 511CGF-X

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 444.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • CGF-150X ปรากฏขึ้น
  • ไดอัลเกจ และ ฝาครอบป้องกัน เป็นอุปกรณ์เสริมอาจไม่สามารถติดตั้ง ไดอัลเกจ เข้ากับ เกจวัด กระบอกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ รุ่น หรืออาจไม่สามารถติดตั้ง ฝา ครอบป้องกันได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน อยู่ใกล้กับก้นหลุม
· โพรบวัด และ ปลายหัวแร้งบัดกรี ทั่งใช้ลูกโลหะผสม คาร์ไบด์ ด์เพื่อ ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·สามารถใช้ ก้านต่อขยาย (อุปกรณ์เสริม) ได้

รหัสสินค้า
21DAA563
21DAA596
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL23
(มิลลิเมตร)
L19
(มิลลิเมตร)

฿ 444.80

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 2.5 มม. / .1 "10 มม. / .4 "

฿ 478.36

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 7.5 mm / .3 "50 มม. / 2 "

กำลังโหลด …

  1. 1