(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้- หัว Holtest SERIES 368 - สามจุด / ไมโครมิเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
368-916 |
368-917 |
368-918 |
368-919 |
368-920 |
368-926 |
368-927 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | การสำเร็จการศึกษา | คลองเลื่อย เนื้อหา | ช่วงการวัด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,652.59 | HOLTEST HT-.5RST | 1 ชิ้น | ขอราคา | สามจุด | .0001" | หัวไมโครมิเตอร์ ยูนิต. -275-.35 "1 ชิ้น /.35-.425" 1 ชิ้น /.425-.5 "1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า 1 ชิ้นต่อชิ้น (.35" DIA... 5 "DIA) / ก้านต่อขยาย (100 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | .275 -.5 | ||
฿ 33,026.73 | HOLTEST HT-.8RST | 1 ชิ้น | ขอราคา | สามจุด | .0002" | หัวไมโครมิเตอร์ unit. 5-6 "1 ชิ้น /.65-.8" 1 ชิ้น / แหวน ปรับตั้ง (.65 "DIA) 1 ชิ้น / ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | .5 -.8 | ||
฿ 82,759.85 | HOLTEST HT-2RST | 1 ชิ้น | 50 วัน | สามจุด | .0002" | หัวไมโครมิเตอร์ 8-1 "1 ชิ้น / 1-1.2" 1 ชิ้น / 1.2-1.6 "1 ชิ้น / 1.6-2" 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า 1 ชิ้นต่อชิ้น (1 "DIA., 1.6" DIA) / ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | .8 - 2 | ||
฿ 122,431.34 | HOLTEST HT-4RST | 1 ชิ้น | 50 วัน | สามจุด | .0002" | หัวหน้า หน่วย หัวไมโครมิเตอร์ 2-2.5 "1 ชิ้น / 2.5-3" 1 ชิ้น / 3-3.5 "1 ชิ้น / 3.5-4" 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า 1 ชิ้นแต่ละชิ้น (2.5 "DIA., 3.5" DIA) / ก้านต่อขยาย ( 150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | 2 - 4 | ||
฿ 222,315.89 | HOLTEST HT-8RST | 1 ชิ้น | 50 วัน | สามจุด | .0002" | หัวหน้า หน่วย หัวไมโครมิเตอร์ 4-5 "1 ชิ้น / 5-6" 1 ชิ้น / 6-7 "1 ชิ้น / 7-8" 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า 1 ชิ้นแต่ละชิ้น (5 "DIA., 7" DIA) / ก้านต่อขยาย ( 150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | 4 - 8 | ||
฿ 81,458.00 | HOLTEST 2 PCS/SET | 1 ชิ้น | 50 วัน | สองจุด | .0001" | หัวไมโครมิเตอร์ unit.08-1 "1 ชิ้น /.1-.12" 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (.1 "DIA) 1 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | .08 -.12 | ||
฿ 138,065.75 | HOLTEST HT-E 4 PCS/SET | 1 ชิ้น | 50 วัน | สองจุด | .0001" | หัวไมโครมิเตอร์ ยูนิต 12-16 "1 ชิ้น /.16-.2" 1 ชิ้น /.2-.24 "1 ชิ้น /.24-.28" 1 ชิ้น / แหวน ปรับตั้ง 1 ชิ้นต่อชิ้น (.16 "DIA , .24 "DIA) / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | .12 -.28 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง