(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ขากรรไกรยาวสำหรับวัดคุณสมบัติของชิ้นงานที่เข้าถึงยาก
•การวัดภายในและภายนอกสามารถอ่านได้โดยตรงจากด้านบนและด้านล่าง
สเกลวัด เวอร์เนีย
รหัสสินค้า |
---|
534-102 |
534-103 |
534-104 |
534-106 |
534-107 |
534-108 |
534-117 |
534-118 |
534-119 |
534-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | หมายเหตุ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,925.64 | CALIPER CM20L IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 500 มม | - | ±0.13 มม | 0.05 มม. / 1/128 " | +20 มม. / .787” ในการอ่านค่าภายในโดยไม่ต้อง ละเอียด | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 41,395.83 | CALIPER CM30L IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 750 มม | - | ±0.16 มม | 0.05 มม. / 1/128 " | +20 มม. / .787” ในการอ่านค่าภายในโดยไม่ต้อง ละเอียด | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 51,700.66 | CALIPER CM40L IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 1,000 มม | - | ±0.20 มม | 0.05 มม. / 1/128 " | +20 มม. / .787” ในการอ่านค่าภายในโดยไม่ต้อง ละเอียด | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 27,925.64 | CALIPER CM20PL IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 500 มม | - | ±0.06 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787” ในการอ่านค่าภายในโดยไม่ต้อง ละเอียด | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 41,863.24 | CALIPER CM30PL IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 750 มม | - | ±0.08 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787” ในการอ่านค่าภายในโดยไม่ต้อง ละเอียด | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 51,700.66 | CALIPER CM40PL IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 1,000 มม | - | ±0.10 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787” ในการอ่านค่าภายในโดยไม่ต้อง ละเอียด | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 14,386.14 | CALIPER CM12YL IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0 (.304”) - 12" | ±.002" | 001” | ด้วยการ ละเอียด | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 27,925.64 | CALIPER CM20YL IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0 (.804”) - 20" | ±003" | 001” | ด้วยการ ละเอียด | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 40,411.51 | CALIPER CM30YL IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 (.804”) - 30" | ±0.004" | 001” | ด้วยการ ละเอียด | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 49,366.52 | CALIPER CM40YL IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0 (.804”) - 40" | ±0.004" | 001” | ด้วยการ ละเอียด | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง