(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ประเภทนี้ใช้ แท่งร็อด เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ เพื่อเปิดใช้การวัดช่วงกว้าง
•หมายเลขคำสั่งซื้อ 329-350-30 ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ทางสถิติและ
ระบบการวัด
•วัดเส้นผ่าศูนย์กลางแกน:ø4มม
• ล็อค แกนวัด
• เฟืองวงล้อ หยุดให้แรงวัดคงที่
รหัสสินค้า |
---|
129-126 |
129-127 |
129-128 |
129-129 |
129-130 |
129-131 |
129-132 |
129-149 |
129-150 |
329-350-30 |
329-351-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิสัย | ฐานรอง/แผ่นรอง | การสำเร็จการศึกษา | ความละเอียด | จำนวน แท่งร็อด | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,651.69 ฿ 3,858.97 | MICROMETER DMC2.5-3 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 3” | 2.5” x.63” | .001" | - | 3 | อนาล็อก | ||
฿ 5,635.70 ฿ 3,846.93 | MICROMETER DMC2.5-4 IN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 4” | 2.5” x.63” | .001" | - | 4 | อนาล็อก | ||
฿ 6,853.05 ฿ 4,671.04 | MICROMETER DMC2.5-6 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 6” | 2.5” x.63” | .001" | - | 6 | อนาล็อก | ||
฿ 4,601.70 ฿ 3,141.12 | MICROMETER DMC4-2 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 2” | 4” x.63” | .001" | - | 2 | อนาล็อก | ||
฿ 5,735.67 ฿ 3,918.04 | MICROMETER DMC4-3 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 3” | 4” x.63” | .001" | - | 3 | อนาล็อก | ||
฿ 6,136.14 ฿ 4,176.26 | MICROMETER DMC4-4 IN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 4” | 4” x.63” | .001" | - | 4 | อนาล็อก | ||
฿ 7,318.88 ฿ 5,000.26 | MICROMETER DMC4-6 IN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 6” | 4” x.63” | .001" | - | 6 | อนาล็อก | ||
฿ 11,937.58 ฿ 8,153.37 | MICROMETER DMC2.5-12 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 12” | 2.5” x.63” | .001" | - | 12 | อนาล็อก | ||
฿ 11,320.02 ฿ 7,740.63 | MICROMETER DMC4-12 IN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 12” | 4” x.63” | .001" | - | 12 | อนาล็อก | ||
฿ 19,322.21 ฿ 13,200.93 | DMC4-6MX | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 6” | 4” x.63” | - | .00005 "/0.001 มม | 6 | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 25,256.74 ฿ 17,247.83 | DMC4-12MX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 12” | 4” x.63” | - | .0001 "/0.001 มม | 12 | ดิจิทัล (LCD) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง