(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ปลายคานหลักมีรูป ตะขอ เพื่อให้วัดความลึกและความหนาของก
ส่วนที่คาดการณ์ไว้หรือริมฝีปากในหลุมนอกเหนือจากการวัดความลึก มาตรฐาน
เครื่องวัดระดับน้ำ IP67
•ช่วยให้การวัดความลึกคงที่ด้วย ความละเอียด 0.01 มม.
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล แบบสัมบูรณ์
•รุ่นดิจิตอลแสดงค่าการชดเชยโดยการกดสวิตช์ปิดเพื่อให้อ่านได้โดยตรง
•การทำงานของส สไลเดอร์ ของรุ่นดิจิตอลนั้นราบรื่นและสะดวกสบาย
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับแบบจำลอง
พร้อม คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
•แบตเตอรี่:SR44 (1 ชิ้น), 938882สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้น ( อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน )
•อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 3 ปีภายใต้การใช้งานปกติ (สำหรับรุ่นดิจิทัล)
•มี ฐานวาง ส่วนขยายที่ยาวขึ้นเป็นตัวเลือก
รหัสสินค้า |
---|
527-411 |
527-412 |
527-413 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ | ช่วง L1 (L2 และ L3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,318.88 ฿ 5,000.26 | CALIPER VD-15H | 1 ชิ้น | 5 วัน | ±0.03 มม | 10 - 150 มม. (0 - 150 มม.) | ||
฿ 7,952.86 ฿ 5,434.98 | CALIPER VD-20H | 1 ชิ้น | 22 วัน | ±0.03 มม | 10 - 200 มม. (0 - 200 มม.) | ||
฿ 10,803.38 ฿ 7,375.47 | CALIPER VD-30H | 1 ชิ้น | 3 วัน | ±0.04 มม | 10 - 300 มม. (0 - 300 มม.) |
กำลังโหลด …
การอ่านเวอร์เนีย | 0.02 มม | ฐานรอง/แผ่นรอง (W × T) | 100 × 6.5 มม | สเปค | อนาล็อก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง