(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดรูร่องแคบและ ขั้น
รหัสสินค้า |
---|
7217S |
7218S |
7238T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W | กำลังวัด | จุด หน้าสัมผัส | ก้านต่อขยาย | ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,250.00 | D-INDICATOR DDG2.5-8IN/2904SB | 1 ชิ้น | 50 วัน | 63.5 มม | 2.5 N | จุดลูก คาร์ไบด์ (หมายเลข 21JZA242) | 3 ชิ้น (1”, 2”, 4”) | 2904SB สำหรับเกจวัดความลึก | 1” | ||
฿ 9,200.00 | DIAL INDICATOR DDG4-8IN/2904SB | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101.6 มม | 2.5 N | จุดลูก คาร์ไบด์ (หมายเลข 21JZA242) | 3 ชิ้น (1”, 2”, 4”) | 2904SB สำหรับเกจวัดความลึก | 1” | ||
฿ 7,869.09 | DIAL DEPTH GAGE /1168T | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101.6 มม | 1.4 N | จัดทำขึ้นโดยมีจุดปลาย คาร์ไบด์(หมายเลข 21JZA242): 17.8 มม.) (หมายเลข 21JZA243: 22.9 มม.) | 4 ชิ้น (.5”, 1”, 2”, 4”) | 1168T สำหรับเกจวัดความลึก (ชนิด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลัง) | .2” |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | แสดงสไตล์ | ดิจิทัล | พิสัย | 0 - 8” |
---|---|---|---|---|---|
การสำเร็จการศึกษา | .001” | ความแม่นยำ | ±.002” | เสื้อ | 16 มม |
ความเรียบ | .0002" | ตำแหน่ง ติดตั้งของ ไฟบอกสถานะ หมุน | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง