(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• การออกแบบ เน้นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ไฟแสดงสถานะ ID-SX ใช้แบตเตอรี่แบบปุ่ม (SR44) และมาพร้อมกับฟังก์ชันขั้นต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งานมีตัวเลือกรุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้เลือกความละเอียดการวัดตาม 0.01 มม. 0.001 มม. หรือนิ้ว
• เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันฝุ่น / น้ำ IP53
รุ่นที่แสดงด้านล่างยังมี สเปค เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันฝุ่น / น้ำ IP53:543 794 / 94B / 95 / 95B / 96 / 96B
• เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ )
ตัวบ่งชี้ดิจิทัลเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์ ABS (สัมบูรณ์) อันเป็นกรรมสิทธิ์ของมิตูโตโยะซึ่งทำให้สามารถเรียกคืนจุดกำเนิดได้แม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ก็ตามอุปกรณ์แหล่งจ่ายนอกจากนี้ เซนเซอร์ นี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเกินความเร็วซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
•อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
แบตเตอรี่ปุ่มเดียว (SR44) ให้การใช้งานต่อเนื่องประมาณ 20,000 ชั่วโมงสำหรับรุ่น ความละเอียด 0005” /0.01 มม.
รหัสสินค้า |
---|
543-783 |
543-783B |
543-791 |
543-791B |
543-792 |
543-792B |
543-793 |
543-793B |
543-795 |
543-795B |
543-796 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังวัด (N) | ความละเอียด | ความแม่นยำ (โดยรวม) | ความแม่นยำ (ฮิสเทอรีซิส) | ความแม่นยำ (การ ความสามารถในการทวนซ้ำ) | อายุแบตเตอรี่ | ประเภทหลัง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันฝุ่น / น้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,618.94 | ID-S1012EX | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .0005” /0.01 มม | ±.0010” /0.02 มม | .0010” /0.02 มม | .0005” /0.01 มม | 20,000 ชั่วโมง | ด้วยการดึง | IP42 | ||
฿ 5,550.00 | ID-S1012EXB | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .0005” /0.01 มม | ±.0010” /0.02 มม | .0010” /0.02 มม | .0005” /0.01 มม | 20,000 ชั่วโมง | แบน | IP42 | ||
฿ 10,567.00 | ID-S112MX | 1 ชิ้น | 47 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | ด้วยการดึง | IP42 | ||
฿ 10,567.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | แบน | IP42 | ||
฿ 10,704.91 | ID-S112EX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | ด้วยการดึง | IP42 | ||
฿ 10,567.00 | ID-S112EXB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | แบน | IP42 | ||
฿ 10,704.91 | ID-S112TX | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .0001” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | ด้วยการดึง | IP42 | ||
฿ 10,567.00 | ID-S112TXB | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.5 หรือน้อยกว่า | .0001” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | แบน | IP42 | ||
฿ 11,486.23 | ID-S112PMX | 1 ชิ้น | 22 วัน | 2.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | ด้วยการดึง | IP53 | ||
฿ 11,486.23 | ID-S112PMXB | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | แบน | IP53 | ||
฿ 11,486.23 | ID-S112PEX | 1 ชิ้น | 50 วัน | 2.5 หรือน้อยกว่า | .00005” /0.001 มม | ±.0001” /0.003 มม | .0001” /0.002 มม | .0001” /0.002 มม | 18,000 ชั่วโมง | ด้วยการดึง | IP53 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | .5” /12.7 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง