(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เซนเซอร์ ABS ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจะคืน ตำแหน่ง จุดเริ่มต้นสุดท้ายโดยอัตโนมัติเมื่อ ไฟบอกสถานะ เปิดอยู่
•โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเกินความเร็วถูกตัดออกไปด้วย เซนเซอร์ ABS
•จัดอันดับเป็น IP66:สามารถใช้งานได้อย่างน่าพอใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่ง ไฟบอกสถานะ อาจกระเด็นโดย ของไหล ตัดหรือสารหล่อเย็น
• การออกแบบ ตัวเครื่อง บาง (ความกว้าง ตัวเครื่อง:เพียง 35 มม.) เป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์การวัดแบบหลายจุดที่มีการ จำกัด พื้นที่นอกจากนี้ยังสามารถหมุนการอ่านค่า LCD ได้ 180 °เพื่อให้อ่านได้จากทิศทางที่สะดวกที่สุด
•ประสบความสำเร็จในการทำให้เป็นดิจิทัลของประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับตัวบ่งชี้การหมุนสำหรับ ID-Bมีการนำ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 5 มม. ที่มี ความแม่นยำ สูงขึ้นมาใช้โดยใช้ สเกลวัด การอ่านโดยตรงสำหรับการ เลื่อยโซ่ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
• ฟังก์ชั่น การตัดสิน ความเผื่อ แบบฝัง ให้การตัดสินการวัดที่ OK, + NG หรือ -NG ตามค่าขีด จำกัด บนและล่างที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุสถานะของการวัดด้วยสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสัญลักษณ์สามารถแสดงได้ใหญ่กว่ามาก
•มี พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับเครือข่ายการวัดและระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
•มีตัวเลือก เครื่องมือ ป้อนข้อมูลอินเทอร์เฟซที่สะดวกซึ่งช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลการวัดเป็นสัญญาณคีย์บอร์ดและป้อนข้อมูลไปยังเซลล์โดยตรงใน ซอฟท์แวร์ สเปรดชีตนอกชั้นวางเช่น excel
รหัสสินค้า |
---|
543-571 |
543-576 |
543-581 |
543-586 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | ความแม่นยำ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,618.71 | DM INDICATOR ID-N1012E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | .0005” / 0.01 มม | .001” | แบบบาง ID-N | ||
฿ 13,353.38 | DM INDICATOR ID-N112E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.01 mm / 0.001 mm.0005” /.00005” | .00012” | แบบบาง ID-N | ||
฿ 11,387.36 | DM INDICATOR ID-B1005E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2” | .0005”, 0.01 มม | .001” | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน แบบหลัง ID-B | ||
฿ 14,953.36 | DM INDICATOR ID-B105E | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.2” | 0.01 mm / 0.001 mm.0005” /.00005” | .00012” | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน แบบหลัง ID-B |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง