1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SERIES 2 - ประเภทการปฏิวัติหนึ่ง มาตรฐาน สำหรับการอ่านที่ปราศจากข้อผิดพลาดประเภท น้ำหนักเบา

SERIES 2 - ประเภทการปฏิวัติหนึ่ง มาตรฐาน สำหรับการอ่านที่ปราศจากข้อผิดพลาดประเภท น้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,667.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•คุณสมบัติกันน้ำและ ป้องกันหยดน้ำ ดีเยี่ยม (IP43)
•การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นด้วยการ การออกแบบ พุ่มไม้และก้านที่ดีขึ้น
•การเคลือบแข็งบนพื้นผิวของคริสตัลทำให้เกจกันรอยขีดข่วนและกันน้ำมัน
•ชนิด น้ำหนักเบา (70 ก.).

รหัสสินค้า
2976TB
2977TB
2978TB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการสำเร็จการศึกษา อ่านหน้าปัด ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ (1 rev แรก / 2.5 rev / 10 rev) ช่วง (ช่วง / รอบ) ความแม่นยำ (retrace)

฿ 3,117.00

DG .0005-.02IN 1 ชิ้น 50 วัน .0005”10-0-10±.0001”±.0005"/-/-.02” (.028”).00016"

฿ 2,667.00

DG .0005-.04IN 1 ชิ้น 50 วัน .0005”20-0-20±.0001"±.0005"/-/-.04” (.055”).00016"

฿ 2,984.00

DG .001-.06IN 1 ชิ้น 50 วัน .001”30-0-30±.0002”±.001"/-/-.06” (.079”).0002”

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน กำลังวัด(N) 1.4 หรือน้อยกว่า สเปค แบนกลับมา