1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SERIES 3, 4 - ประเภทเส้นยาวเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

SERIES 3, 4 - ประเภทเส้นยาวเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ตัวบ่งชี้หน้าปัดที่มีหน้าปัดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านง่าย
•นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีช่วงการวัดที่ยาวกว่า
•ทุกประเภทมาพร้อมกับเครื่องหมาย จำกัด และตัวยึดกรอบเป็นมาตรฐาน
•ทั้งก้านและ แกนหมุน ทำจาก สเตนเลส ชุบแข็งที่มีความแข็งแรง สูง เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
•ตัว แคลมป์ยึด กรอบและ ก้านโยก ยก (อุปกรณ์เสริม) (สามารถติดได้เฉพาะกับรหัสหมายเลข 3046S, 3047S, 3050S, 3109S-10 และ 4046S) สามารถติดได้ทั้งทางด้านขวาหรือด้านซ้ายชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้อง เครื่องมือ

รหัสสินค้า
3414S
3414SB
3415S
3416S
3416SB
3417S
3424SB-19
3426S-19
3426SB-19
3428S-19
3428SB-19
3802S-10
3803S-10
4887S-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังวัด
(N)
สเปค การสำเร็จการศึกษา อ่านหน้าปัด ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ (1 rev แรก / 2.5 rev / 10 rev) ช่วง (ช่วง / รอบ) ความแม่นยำ (retrace)

฿ 4,534.00

DIAL INDICATOR DG .001-.5 1 ชิ้น 50 วัน 1.8 หรือน้อยกว่าw / lug.001”±0-100±.0002”±.001” / ±.001” / ±.001”.5” (.1”).0002”

฿ 4,400.00

DIAL INDICATOR DG .001-.5 1 ชิ้น 50 วัน 1.8 หรือน้อยกว่าแบนกลับมา.001”±0-100±.0002”±.001” / ±.001” / ±.001”.5” (.1”).0002”

฿ 4,717.00

DIAL INDICATOR DG.001-.5 1 ชิ้น 50 วัน 1.8 หรือน้อยกว่าw / lug.001”0-50-0±.0002”±.001” / ±.001” / ±.001”.5” (.1”).0002”

฿ 4,567.00

DIAL INDICATOR DG .001-1 1 ชิ้น 46 วัน 1.8 หรือน้อยกว่าw / lug.001”±0-100±.0002”±.001” / ±.001” / ±.002”1” (.1”).0002”

฿ 4,617.00

DIAL INDICATOR DG .001-1 1 ชิ้น 50 วัน 1.8 หรือน้อยกว่าแบนกลับมา.001”±0-100±.0002”±.001” / ±.001” / ±.002”1” (.1”).0002”

฿ 4,767.00

DIAL INDICATOR DG .001-1 1 ชิ้น 50 วัน 1.8 หรือน้อยกว่าw / lug.001”0-50-0±.0002”±.001” / ±.001” / ±.002”1” (.1”).0002”

฿ 6,167.00

DIAL INDICATOR DG .001-2 1 ชิ้น 50 วัน 3.0 หรือน้อยกว่าแบนกลับมา.001”±0-100±.0002”±.001” / ± .001” / ± .002” / ± .003” (20rev)2” (.1”).00033”

฿ 8,136.19

DIAL INDICATOR DG .001-3 1 ชิ้น 50 วัน 3.0 หรือน้อยกว่าw / lug.001”±0-100±.0002”±.001” / ± .001” / ± .002” / ± .003” (20rev) / ± .005” (มากกว่า 20rev)3” (.1”).00033”

฿ 8,017.00

DIAL INDICATOR DG .001-3 1 ชิ้น 50 วัน 3.0 หรือน้อยกว่าแบนกลับมา.001”±0-100±.0002”±.001” / ± .001” / ± .002” / ± .003” (20rev) / ± .005” (มากกว่า 20rev)3” (.1”).00033”

฿ 10,050.00

DIAL INDICATOR DG .001-4 1 ชิ้น 50 วัน 3.2 หรือน้อยกว่าw / lug.001”±0-100±.0002”±.001” / ± .001” / ± .002” / ± .003” (20rev) / ± .005” (มากกว่า 20rev)4” (.1”).00033”

฿ 9,967.00

DIAL INDICATOR DG .001-4 1 ชิ้น 50 วัน 3.2 หรือน้อยกว่าแบนกลับมา.001”±0-100±.0002”±.001” / ± .001” / ± .002” / ± .003” (20rev) / ± .005” (มากกว่า 20rev)4” (.1”).00033”

฿ 5,900.00

DIAL INDICATOR .0001-.025 1 ชิ้น 50 วัน 2.0 หรือน้อยกว่าw / lug.0001”0-10±.00003”±.0001” / ±.0001” / —.025” (.01”).0001”

฿ 5,984.00

INDICATOR .0001-.025 1 ชิ้น 50 วัน 2.0 หรือน้อยกว่าw / lug.0001”0-5-0±.00003”±.0001” / ±.0001” / —.025” (.01”).0001”

฿ 12,484.00

DIAL INDICATOR DG.001-3 1 ชิ้น 50 วัน 3.0 หรือน้อยกว่าw / lug.001”±0-100±.0002±.001” / ± .001” / ± .002” / ± .003” (20rev) / ± .005” (มากกว่า 20rev)3” (.1”).00033”

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน