(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ออกแบบมาเพื่อการตัดสินเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบและเพลาในกระบวนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร GO / NG อย่างรวดเร็ว
•กว้าง (13.5 x 12 มม. / 1.53 x 47 นิ้ว) ทั่ง คาร์ไบด์ แบน
•ทั่งหด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:ช่วง การวางตำแหน่ง ทั่ง 2 มม. / .080 ":25 มม. / 1 นิ้ว
• น๊อตตัวเมีย ปรับ:ปรับช่วงการวัด
• แคลมป์ยึด:น๊อตตัวเมีย ปรับ
•ความเรียบของการวัดใบหน้า:1μm
•ความเสถียรของการบ่งชี้:2μmหรือน้อยกว่า (ไม่รวมความเสถียรของตัวบ่งชี้)
• ไฟบอกสถานะ หน้าปัดและฝาครอบป้องกันเป็นอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ตัวบ่งชี้การหมุนและฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับมาตรวัดแบบหมุนได้
รหัสสินค้า |
---|
201-151 |
201-152 |
201-153 |
201-154 |
201-155 |
201-156 |
201-157 |
201-158 |
201-160 |
201-161 |
201-162 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,470.04 | DIAL SNAP GAGE DSG-1 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 1” | ||
฿ 15,906.33 | DIAL SNAP GAGE DSG-2 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1 - 2” | ||
฿ 16,321.96 | DIAL SNAP GAGE DSG-3 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 2 - 3 นิ้ว | ||
฿ 16,637.79 | DIAL SNAP GAGE DSG-4 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 3 - 4 นิ้ว | ||
฿ 17,156.71 | DIAL SNAP GAGE DSG-5 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 4 - 5 นิ้ว | ||
฿ 17,356.41 | DIAL SNAP GAGE DSG-6 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 5 - 6 นิ้ว | ||
฿ 17,672.24 | DIAL INDICATOR DSG-7 IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 6 - 7 นิ้ว | ||
฿ 17,672.24 | DIAL INDICATOR DSG-8 IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 7 - 8 นิ้ว | ||
฿ 20,390.66 | DSG-10 IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 9 - 10 นิ้ว | ||
฿ 21,039.55 | DSG-11 IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 - 11 นิ้ว | ||
฿ 22,190.98 | DSG-12 IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | 11 - 12 นิ้ว |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | กำลังวัด(N) | 15 ± 3 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ความขนาน เท่าเทียม: .0002” | หมายเหตุ | ตัว ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลขที่แนะนำ: 2803SB-10 (.0001” การอ่าน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง