(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาลิเปอร์ ABS น้ำหล่อเย็นหลักฐานที่มีการป้องกันฝุ่น / เครื่องวัดระดับน้ำ IP67
สามารถใช้ในสภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สัมผัสกับน้ำหล่อเย็นน้ำฝุ่นหรือ น้ำมัน
การทดสอบการรั่วไหลของอากาศ 100% รับรองว่า คาลิเปอร์ ทุกตัวสอดคล้องกับ IP67
•ความสูงของตัวอักษรคือ 9 มม. (เพิ่มขึ้น 22%) และปรับปรุงการมองเห็น (ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ")
• ฝาครอบ แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ สกรู สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ")
•อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น 5 ปีเนื่องจากวงจร แบบรวม กระแสไฟฟ้า ต่ำ (ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ")
•ใช้งานง่าย - การ การออกแบบ การยศาสตร์ ขั้นสูงใช้เพียงปุ่มเดียว
•รวม ระบบ การวัด แบบสัมบูรณ์ ของ mitutoyoไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตจุดเริ่มต้น
•ความ -ON อุปกรณ์แหล่งจ่าย/ ฟังก์ชั่น LCD หลังจาก 20 นาทีไม่มีการใช้งาน สเกลวัด ABS ได้รับผลกระทบอุปกรณ์แหล่งจ่าย จะกลับคืนสู่จอแสดงผลเมื่อ สไลเดอร์
•สามารถวัดคุณสมบัติที่ แบบขั้นบันได ได้
•สามารถ แบบรวม เข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัด
•ใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มีให้ตาม มาตรฐาน(อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้เป็นใบรับรองการสอบเทียบได้เนื่องจากไม่ได้ระบุวันที่)
รหัสสินค้า |
---|
500-752-20 |
500-753-20 |
500-762-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | สเปค | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,235.91 | CD-P6S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 6 | ด้วย โรเลอร์ หัวแม่มือ | 168 กรัม | ||
฿ 9,986.24 | CD-P8S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 8 | ด้วย โรเลอร์ หัวแม่มือ | 198 กรัม | ||
฿ 8,903.10 | CD-P6M | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 6 | ด้วย โรเลอร์ หัวแม่มือและ พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | 168 กรัม |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความแม่นยำ | ±.001 "/ ±0.02มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง