1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ปากแหลม ซีรีส์ 573, 536 — รุ่น Absolute ชนิดดิจิทัลและเวอร์เนียร์

MTY MEASURING TOOLS

เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ปากแหลม ซีรีส์ 573, 536 — รุ่น Absolute ชนิดดิจิทัลและเวอร์เนียร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,035.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ขากรรไกร ปลาย แคบพอดีกับร่องวงดนตรีร่องเล็ก ๆ ทำให้การวัดภายนอกที่ยากลำบากก่อนหน้านี้ได้รับง่ายขึ้นมาก
•ช่วยให้การวัด ขั้น
•รุ่นดิจิตอล (573 series) เป็นแบบ IP67 แบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตจุดเริ่มต้นหลังจากเปลี่ยน
•โมเดล เอาต์พุต SPC ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ทางสถิติและการวัดผลได้

รหัสสินค้า
536-121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,035.98

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน วิธีการแสดงผล เวอร์เนีย (อนาล็อก) ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0 - 150
ความแม่นยำ ±0.05 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 536-121 ในชุด เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ปากแหลม ซีรีส์ 573, 536 — รุ่น Absolute ชนิดดิจิทัลและเวอร์เนียร์