(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดระดับน้ำ IP67
•ช่วยให้การวัดความลึกคงที่ด้วย ความละเอียด 0.01 มม.
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล แบบสัมบูรณ์
•การเลื่อนของรุ่นที่มีช่วงการวัด 150 มม. (6 ")
200 มม. (8 ") และ 300 มม. (12") เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
•แบตเตอรี่:SR44 (1 ชิ้น), 938882สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้น
(อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน)
•มี ฐานวาง ส่วนขยายที่ยาวขึ้นเป็นตัวเลือก
(ยกเว้นรุ่นที่มีช่วงการวัด 600, 750, 1,000 มม)
พิสัย | 0 - 12” | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/0.01 มม | ความแม่นยำ | ±.0015 "/ เฟส 0.0 มม |
---|---|---|---|---|---|
อายุแบตเตอรี่ | 3.5years |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 571-213-10 ในชุด แบบสัมบูรณ์ Digimatic depth gage SERIES 571
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง