(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เปิดใช้งานการวัดความละเอียด0.1μmไมโครมิเตอร์นี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำการวัดที่มีความแม่นยำสูงด้วยเครื่องมือแบบมือถือ
• ไมโครมิเตอร์ ดิจิทัลที่มี ความแม่นยำ สูงใช้ เซนเซอร์ แกนหมุน ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) ความละเอียด 0.1μmที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ mitutoyo (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปและจีน) และเทคโนโลยีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สกรู ความแม่นยำ สูงเพื่อลดเครื่องมือ ความผิดพลาดถึง±0.5μmให้ ความแม่นยำ สูงขึ้นโดยไม่ลดทอนความสามารถในการทำงาน
• เฟรม มี ชนิดแข็ง สูงและ กลไก แรงคงที่ที่มีประสิทธิภาพสูง (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปและจีน) ช่วยให้การวัดมีเสถียรภาพมากขึ้นในขณะที่การคลิกที่ปล่อยออกมาในขณะที่กำลังวัด ชิ้นงาน ทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวดำเนินการที่การวัดดำเนินไปตามปกติ
•ความร้อนของร่างกายที่ถ่ายโอนไปยังเครื่องมือจะลดลงโดยแผ่นกันความร้อน (ถอดออกได้) ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขยายตัวทางความร้อนของเฟรมเมื่อทำการวัดด้วยมือถือ
•เซ็นเซอร์แบบหมุน ABS (สัมบูรณ์) ยังไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าจุดเริ่มต้นทุกครั้งที่เปิดเครื่องทำให้คุณเริ่มวัดได้ทันทีไมโครมิเตอร์ Digimatic ความแม่นยำ สูงยังให้ความน่าเชื่อถือใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงกว่าด้วย
• ไมโครมิเตอร์ ดิจิทัลที่มี ความแม่นยำ สูงมีคุณสมบัติมากมายเพื่อให้สามารถวัดค่าได้อย่าง ยืดหยุ่น รวมถึง ความละเอียด สลับได้ (0.0001 มม. / 0.0005 มม.) การ ล็อค ฟังก์ชั่น และการตั้งค่าล่วงหน้า
• คาร์ไบด์ - ปลายวัดใบหน้า
วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | มวล(ก.) | 400 | ความละเอียด | .000005 "/. 00002" 0.0001 มม. / 0.0005 มม. (สลับได้) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±.00002" | ใบหน้าทั่ง / แกนหมุน | ø3.2มม | ช่วงการวัด (นิ้ว) | 0 - 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 293-130 ในชุด ไมโครมิเตอร์ดิจิทัลความแม่นยำสูง ซีรีส์ 293
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง