(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•การวัดที่เร็วขึ้นทำได้โดยใช้ เกลียว หยาบกว่าซึ่งป้อน แกนหมุน 2 มม. ต่อการหมุนของปลอกมือจำนวนด้ายที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคนิคการตัดและทดสอบด้ายที่มีความแม่นยำสูงแบบใหม่
• QuantuMike คุณสมบัติ ล็อค ฟังก์ชั่น เพื่อป้องกันไม่ให้จุดกำเนิดถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการวัด
•มีตรา สเกลวัด สำเร็จการศึกษาบนแขนเสื้อเพื่อใช้โดยมีเครื่องหมายอ้างอิงที่ปลอกมือเพื่อให้สามารถตรวจสอบการ เลื่อยโซ่ ทุกมิลลิเมตรเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
• กลไก ปลอกมือ เฟืองวงล้อ ได้รับการจดสิทธิบัตร (สิทธิบัตรที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนเยอรมนีสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส) ช่วยให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้โดยการส่งสัญญาณการสั่นสะเทือนขนาดเล็กไปตาม แกนหมุน ไปยังหน้า หน้าสัมผัส เพื่อให้แรงในการวัดคงที่และกระตุ้นให้ หน้าสัมผัส กับ ชิ้นงาน ได้ดีเฟืองวงล้อ ทำงานจากปลอกมือเช่นเดียวกับตัวเร่งความเร็วดังนั้นจึงใช้งานง่ายเสมอแม้ว่าจะทำการวัดด้วยมือเดียวก็ตามเสียงของ เฟืองวงล้อ ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและตัวเร่งความเร็วช่วยให้ป้อน แกนหมุน อย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นเมื่อวัดขนาดที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง
•สามารถสร้างระบบควบคุมกระบวนการทางสถิติและระบบเครือข่ายการวัดผลเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพกับแบบจำลองที่ติดตั้งฟังก์ชันเอาต์พุตข้อมูล
•มี เครื่องมือ ป้อนข้อมูลอินเทอร์เฟซที่สะดวก มากมาย ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลการวัดเป็นสัญญาณคีย์บอร์ดและป้อนข้อมูลไปยังเซลล์โดยตรงใน ซอฟท์แวร์ สเปรดชีตนอกชั้นวางเช่น excel
•ทนต่อ น้ำมัน น้ำและฝุ่นได้ดีเยี่ยม ( เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP65) ช่วยให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในสถานการณ์การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มี ของไหล หล่อเย็นกระเด็น
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์.
รหัสสินค้า |
---|
293-140-30 |
293-141-30 |
293-142-30 |
293-143-30 |
293-146-30 |
293-147-30 |
293-148-30 |
293-180-30 |
293-181-30 |
293-182-30 |
293-183-30 |
293-185-30 |
293-186-30 |
293-187-30 |
293-188-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความละเอียด | ความแม่นยำ | ความเรียบ | ความขนาน | ช่วงการวัด (นิ้ว) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,335.91 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | 265 | 0.001 มม | ±1μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 1μm | - | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 11,820.23 | DM MICROMETER MDE-50MX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | 325 | 0.001 มม | ±1μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 1μm | - | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 12,703.42 | DM MICROMETER MDE-75MX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 - 75 | 465 | 0.001 มม | ±1μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 2μm | - | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 13,937.83 | DM MICROMETER MDE-100MX | 1 ชิ้น | 45 วัน | 75 - 100 | 620 | 0.001 มม | ±2μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 2μm | - | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 10,320.14 | DM MICROMETER MDE-50PX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | 325 | 0.001 มม | ±1μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 1μm | - | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 12,121.75 | DM MICROMETER MDE-75PX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 - 75 | 465 | 0.001 มม | ±1μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 2μm | - | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 13,104.54 | DM MICROMETER MDE-100PX | 1 ชิ้น | 50 วัน | 75 - 100 | 620 | 0.001 มม | ±2μm | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 2μm | - | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 11,486.23 | DM MICROMETER MDE-1MX | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 265 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.00005” | .000012” | .00004” | 0 - 1 | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 12,554.72 | DM MICROMETER MDE-2MX | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 325 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.00005” | .000012” | .00004” | 1 - 2 | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 14,087.33 | DM MICROMETER MDE-3MX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 465 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.00005” | .000012” | .00008” | 2 - 3 | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 14,972.06 | DM MICROMETER MDE-4MX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 620 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.0001” | .000012” | .00008” | 3 - 4 | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 9,103.04 | DM MICROMETER MDE-1PX | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 265 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.00005” | .000012” | .00004” | 0 - 1 | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 10,603.45 | DM MICROMETER MDE-2PX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 325 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.00005” | .000012” | .00004” | 1 - 2 | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 13,222.39 | DM MICROMETER MDE-3PX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 465 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.00005” | .000012” | .00008” | 2 - 3 | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 13,304.64 | DM MICROMETER MDE-4PX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 620 | .00005 "/ 0.001 มม | ±.0001” | .000012” | .00008” | 3 - 4 | ไม่มี SPC data เอาต์พุต |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง