(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ตัว เครื่องนับ ตัวเลขเชิงกลที่มี ความละเอียด 0.01 มม. หรือ 001 "เพื่อการอ่านที่รวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาด
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
รหัสสินค้า |
---|
193-211 |
193-212 |
193-213 |
193-214 |
193-923 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | ช่วงการวัด (นิ้ว) | แบบจำลองรวม | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,401.61 | MICROMETER M825-1 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0001" | .0001" | 0 - 1 | - | พร้อมปลอกเสียดสี | ||
฿ 6,102.96 | MICROMETER M825-2 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ±.0001" | .0001" | 1 - 2 | - | พร้อมปลอกเสียดสี | ||
฿ 6,618.95 | MICROMETER M820-3 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0001" | .0001" | 2 - 3 | - | ด้วย เฟืองวงล้อ หยุด | ||
฿ 7,185.93 | MICROMETER M820-4 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00015" | .0001" | 3 - 4 | - | ด้วย เฟืองวงล้อ หยุด | ||
฿ 19,506.60 | MICROMETER M820-3 | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | - | 0 - 3 (3 ชิ้น / คลองเลื่อย) | 193-211, 193-212, 193-213, 2 ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | คลองเลื่อย ไมโครมิเตอร์ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง