1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์ V-Anvil SERIES 314, 114 - 3 ฟันและ 5 ฟัน

ไมโครมิเตอร์ V-Anvil SERIES 314, 114 - 3 ฟันและ 5 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,587.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ เครื่องมือตัดเจาะ (เช่น ดอกรีมเมอร์ กัด)
ซึ่งมีสามหรือห้าฟัน
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่

รหัสสินค้า
114-113SALE
114-135SALE
114-163SALE
314-351-30SALE
314-352-30SALE
314-353-30SALE
314-361-30SALE
314-362-30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความละเอียด ความแม่นยำ การสำเร็จการศึกษา ช่วงการวัด (นิ้ว) สเปค หมายเหตุ ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง

฿ 12,485.89

฿ 8,529.11

MICROMETER VM3-1.6 IN 1 ชิ้น 92 วัน -±.00025".001"1 - 1.6แกนหมุน อนาล็อก (พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ ) / สำหรับ เครื่องมือตัดเจาะ 3 ร่อง-60°

฿ 15,287.65

฿ 10,435.35

MICROMETER VM5-1WV IN 1 ชิ้น 92 วัน -±.0002".0001".09 - 1แกนหมุน อนาล็อก (พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ ) / สำหรับ เครื่องมือตัดเจาะ 5 ขลุ่ย-108°

฿ 9,587.27

฿ 6,552.90

VM3-.6P 1 ชิ้น 45 วัน -±.0002".001".05 -.6แกนหมุน อนาล็อก (พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ ) / สำหรับ เครื่องมือตัดเจาะ 3 ร่อง-60°

฿ 20,672.04

฿ 14,119.00

VM3-.6MX 1 ชิ้น 50 วัน .00005 "/ 0.001 มม±.0002"-.05 -.6ดิจิทัล (LCD)w / ร่อง60°

฿ 22,123.76

฿ 15,106.10

VM3-1MX 1 ชิ้น 50 วัน .00005 "/ 0.001 มม±.0002"-.4 - 1ดิจิทัล (LCD)w / ร่อง60°

฿ 23,706.74

฿ 16,186.96

VM3-1.6MX 1 ชิ้น 50 วัน .00005 "/ 0.001 มม±.00025"-1 - 1.6ดิจิทัล (LCD)-60°

฿ 20,773.63

฿ 14,175.93

VM3-.6MXP 1 ชิ้น 50 วัน .00005 "/ 0.001 มม±.0002"-.05 -.6ดิจิทัล (LCD)-60°

฿ 21,740.96

฿ 14,846.90

VM3-1MXP 1 ชิ้น 50 วัน .00005 "/ 0.001 มม±.0002"-.4 - 1ดิจิทัล (LCD)-60°

กำลังโหลด …

  1. 1